Melhorar o desempenho de degelo e reduzir o consumo de energia.
O módulo de degelo ICFD é um módulo compacto de drenagem baseado em líquido integrado à nossa estação de válvulas ICF amplamente reconhecida. É uma fórmula que une os conhecidos benefícios da tecnologia Danfoss ICF com o método de degelo mais eficiente conhecido em uma solução de degelo de última geração para aplicações de refrigeração industrial.
A solução possibilita equipar um evaporador com Estações de Válvulas ICF entre as linhas de sucção úmida, líquidos, gás quente e drenagem de degelo. Proporciona uma impressionante gama de benefícios em relação a eficiência operacional melhorada, fácil instalação e economias de energia.
O Módulo de Degelo ICFD vem em tamanho único, ICFD 20, abrangendo evaporadores de até 200 kW (58 TR) e é totalmente compatível com ICF 15-4, ICF 20-4 e ICF 20-6.
Consumo de energia reduzido
Desempenho de degelo aprimorado
Melhoria da eficiência do local de trabalho
Ampla faixa da aplicação
Fácil design do sistema
Melhorar o desempenho de degelo e reduzir o consumo de energia
Fazer download do catálogo
Reproduzir vídeo
Módulo de drenagem baseado em líquido para a Estação de Válvulas ICF. Fornece melhor desempenho de degelo e consumo de energia reduzido em sistemas de amônia.
Módulo de drenagem baseado em líquido integrado à nossa amplamente reconhecida Estação de Válvulas ICF para proporcionar melhor desempenho de degelo e consumo de energia reduzido em sistemas de amônia.
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.
Experimente o Coolselector®2 agora gratuitamente