• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

AKV Válvulas de expansão elétricas

Alavanque a operação diária do seu sistema de refrigeração

A válvula de expansão elétrica Danfoss AKV é ideal para o uso em soluções de refrigeração no varejo de alimentos para a operação segura e confiável.

A válvula AKV apresenta uma série de vantagens para alavancar a operação diária do seu sistema de refrigeração, entre outras:

  • Controle preciso da temperatura para alta qualidade dos alimentos
  • Longa vida útil (>50 milhões de ciclos)
  • Serviço fácil, baixos custos de manutenção
  • Fechamento automático da válvula durante falta de energia

Recursos e benefícios

Confiabilidade com baixo risco de vazamentos

Robustez com longa vida útil

Integrado no sistema ADAP-KOOL® para otimizar a operação

Manutenção fácil

Compatibilidade total com o refrigerante

Bem-vindo ao nosso Centro de Desenvolvimento de Aplicações

Centros de Desenvolvimento de Aplicações

Faça uma parceria conosco para se preparar para o futuro. Nos nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações globais oferecemos suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.

Estamos fazendo engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje.

Evitar falsificações

Identifique e lute contra as falsificações dos produtos Danfoss

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem

Os produtos falsificados prejudicam o nome da sua empresa e o da nossa companhia. Por isso, estamos fazendo todo o possível para lutar contra as falsificações. Leia mais sobre como se assegurar de que o produto que você está comprando é genuíno da Danfoss.

Software

Coolselector®2

A verdade é Cool(selector®2)

O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.