Tornando a substituição mais simples
A ICV com flanges está disponível em cinco tamanhos: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e ICV 65 PM.
A ICV com flanges proporciona a possibilidade de combinar um corpo de válvula com três insertos funcionais diferentes (as válvulas operadas por piloto, válvulas motorizadas ou de duas etapas), tornando a instalação e manutenção ainda mais simples. E com as conexões com flanges não há a necessidade de desativar todo o seu sistema de refrigeração para obter os benefícios da família Flexline™.
Agora, é só uma questão de retirar as antigas válvulas PM e instalar as novas válvulas ICV com flanges. Ao fazer isso, você aumentará o tempo de vida da sua instalação de refrigeração, reduzindo os gastos e eletricidade.
Uma plataforma modular
Como parte dos nossos contínuos processos de inovação, a Danfoss agora apresentou a ICV (H)A4A com flanges baseada na inovadora plataforma ICV Flexline™ como substituição direta para qualquer válvula de controle com flange disponível no mercado.
As válvulas ICV Flexline™ oferecem uma plataforma modular com apenas um corpo de válvula comum e três insertos funcionais para a válvula piloto ICS-(H)A4A e ICS-(H)S4A, a válvula motorizada ICM-HMMV e ICM-HMMR e a válvula de duas etapas ICLX-S9A, tornando mais fácil planejar, projetar e ajustar a sua instalação de refrigeração.
A gama de válvulas ICV Flexline™ leva a uma configuração de instalação mais simples com menos componentes e também a uma redução da necessidade de peças de reposição.
Sem necessidade de corte ou solda
Agora, a Danfoss complementou a gama ICV Flexline™ com a nova válvula com flange ICV (H)A4A que se ajustará onde costumava ser utilizada qualquer válvula de controle com flange existente, sem necessidade de corte ou solda.
Com a válvula com flange ICV (H)A4A, você terá os benefícios da gama de válvulas da ICV Flexline™: flexibilidade, fácil instalação e manutenção. A ICV (H)A4A com conexões de flanges está disponível em cinco tamanhos:
- Válvulas de controle com flanges ICV 25 (H)A4A para 3/4" e 1"
- Válvulas de controle com flanges ICV 32 (H)A4A para 11/4"
- Válvulas de controle com flanges ICV 40 (H)A4A para 11/2"
- Válvulas de controle com flanges ICV 50 (H)A4A para 2"
- Válvulas de controle com flanges ICV 65 (H)A4A para 21/2"
Recursos e benefícios
-
Conexões com flanges para uma substituição fácil e direta das válvulas PM
-
Sem necessidade de cortes ou solda
-
Manutenção fácil e rápida
-
Design resistente a corrosão (QPQ)
-
Não precisa ser desmontada antes de comissionar.
-
Alto desempenho em regulagem com uma abertura em V exclusiva.
-
Peças de reposição e acessórios para todos os produtos em apenas uma única compra.
-
Qualidade e confiança comprovada Danfoss
-
Troque sua válvula PM por uma ICM ou ICLX e obtenha menos queda de pressão
A Danfoss apresenta a válvula ICV com flanges como substituição total para as suas válvulas PM.
Fazer download do catálogo

Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | Espanhol, castelhano | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.0 MB | |
| Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | Russo | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.0 MB | |
| Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | Inglês | Multiple | 07 set., 2016 | 2.9 MB | |
| Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | Português | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.0 MB | |
| Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | Dinamarquês | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.0 MB | |
| Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | Holandês, Flamengo | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.0 MB | |
| Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | Francês | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.0 MB | |
| Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | Italiano | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.0 MB | |
| Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | Polonês | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.0 MB | |
| Brochure | ICV with flanges: Retrofitting made easy | Alemão | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.0 MB |
Produtos relacionados

As novas válvulas ICLX fazem parte da série ICV Flexline™ Danfoss. As válvulas ICLX são válvulas principais servo-operadas de 2 etapas com válvulas solenoides piloto.
Software
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.
Experimente agora o Coolselector®2 gratuitamente