Pronta para os refrigerantes do futuro
As válvulas piloto servo-operadas ICS da plataforma Danfoss ICV Flexline™ são rápidas e simples de manusear, instalar e manter devido ao seu baixo peso e design compacto.
As válvulas ICS estão preparadas para os refrigerantes do futuro, projetadas e testadas para suportar a máxima pressão de trabalho de até 65 bar (943 psi) em uma faixa de temperatura ambiente de –60 a +120°C [–76 a +248°F]. Isto as torna adequadas para o refrigerante natural CO₂, amônia e outros refrigerantes futuros de alta pressão.
O design especial de porta em "V" no cone de regulagem ICS permite regular o ponto de ajuste da temperatura para um nível mais alto e um melhor COP, resultando finalmente em economia de energia.
A ICS faz parte do conceito modular da ICV Flexline™ que permite um alto grau de flexibilidade para criar uma válvula que atenda às suas necessidades. O corpo da válvula comum para a ICS, ICM e ICLX está disponível em diversos tamanhos da conexão. Módulos de função diferentes na série ICV oferecem uma ampla gama de capacidades e funções e podem ser instalados em cada corpo de válvula. As válvulas têm conexões de solda direta que permitem alta pressão e um design mais compacto em comparação com as válvulas de flange tradicionais.
Recursos e benefícios
-
Manuseio, instalação e manutenção rápida e fácil
-
Configuração flexível
-
A solda direta elimina flanges de tubo
-
Pouco peso e design compacto
-
Adequada para refrigerantes naturais, de alta pressão, p. ex. CO₂
-
Melhor controle de pressão para economia de energia
As válvulas servo-operadas ICS Flexline™ são projetadas não apenas para dar a você economia e liberdade de design, mas também para oferecer uma solução confiável, segura e ecologicamente correta às suas necessidades, tanto hoje quanto no futuro.
Fazer download do catálogo

Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | Polonês | Multiple | 26 nov., 2014 | 655.9 KB | |
| Data sheet | Pilot-operated servo valve, type ICS | Inglês | Multiple | 06 set., 2023 | 8.3 MB | |
| Data sheet | Pilot-operated servo valve, type ICS | Russo | Multiple | 10 fev., 2023 | 8.4 MB | |
| Data sheet | Pilot-operated servo valve, type ICS | Alemão | Multiple | 10 fev., 2023 | 11.7 MB | |
| Brochure | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | Holandês, Flamengo | Multiple | 22 mar., 2015 | 4.2 MB | |
| Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Russo | Multiple | 03 abr., 2016 | 4.3 MB | |
| Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Inglês | Multiple | 20 fev., 2024 | 15.6 MB | |
| Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Italiano | Multiple | 22 mar., 2015 | 4.2 MB | |
| Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Espanhol, castelhano | Multiple | 22 mar., 2015 | 4.2 MB | |
| Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Francês | Multiple | 22 mar., 2015 | 4.2 MB | |
| Brochure | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | Português | Multiple | 22 mar., 2015 | 4.2 MB | |
| Brochure | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | Alemão | Multiple | 22 mar., 2015 | 4.3 MB | |
| Brochure | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | Dinamarquês | Multiple | 22 mar., 2015 | 4.2 MB |
Produtos relacionados

A extensa gama de válvulas piloto Danfoss inclui: Válvula piloto de pressão constante, tipo CVP; válvula piloto de pressão diferencial, tipo CVPP; válvula piloto operada à pressão com conexão de pressão de referência, tipo CVC; válvula piloto de pressão constante operada eletronicamente, tipo CVE; válvula piloto solenoide, tipo EVM (NF); válvula piloto solenoide, tipo EVM (NO); corpo, tipo CVH para válvulas piloto, para montagem em linhas piloto externas.

O degelo por gás quente é um método muito comum e eficiente utilizado na refrigeração industrial. Práticas de projeto de som e recursos específicos de projeto devem ser sempre considerados com atenção para evitar riscos de segurança que podem ser causados mesmo por uma ligeira mudança das condições de operação.

As novas válvulas ICLX fazem parte da série ICV Flexline™ Danfoss. As válvulas ICLX são válvulas principais servo-operadas de 2 etapas com válvulas solenoides piloto.
Software
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.
Experimente agora o Coolselector®2 gratuitamente