Válvulas de retenção VCM e VCH para aplicações de alta pressão

  • Visão geral
  • Linha de produtos

Otimizadas para aplicações na água da torneira e do mar

Ambas válvulas de retenção VCM e VCH foram projetadas para bombas de alta pressão Danfoss. A VCM é otimizada para o uso em água do mar e a VCH para o uso em água da torneira ou água ultrapura. As válvulas garantem que a pressão não retorne para a saída da bomba.

Recursos e benefícios

Resistente a corrosão

Projetada para alta pressão

Montagem fácil na saída da bomba

Linha de produtos