Longa vida útil
Os pressostatos de cartucho ACB e CCB Danfoss são pequenos controles de pressão tipo disco para uso em sistemas de ar condicionado. Com os interruptores, você pode esperar uma operação robusta e confiável e uma longa vida útil.
O tamanho reduzido, peso leve e alto grau de proteção permitem que o interruptor seja montado diretamente no sistema de ar condicionado, onde a regulagem da pressão é necessária. O design compacto e simples economiza espaço e reduz os custos de instalação.
Os pressostatos estão disponíveis com diferentes configurações e conexões de pressão para atender às suas necessidades específicas.
Recursos e benefícios
Faixa de pressão de -0,5 a 45 bar (-7,25 a 653 psi)
O tipo CCB está disponível para pressão extremamente alta.
Design compacto e leve
Todos os tipos de conexões disponíveis
Alta durabilidade
Versão IP 66 à prova d'água, com fio
Aprovação UL mediante solicitação

e-Lesson sobre pressostatos e termostatos
Saiba mais acerca dos controles On-Off: Pressostatos e termostatos nesta e-Lesson.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Pressostatos KP / KPU, aplicações padrãoOs pressostatos KP são otimizados para refrigeração comercial leve e pesada - excelente proteção contra baixa pressão de sucção ou alta pressão de descarga.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Pressostatos diferenciais MPOs pressostatos KP são para uso em sistemas de refrigeração e ar condicionado, para proteger contra pressão de sucção excessivamente baixa ou pressão de descarga excessivamente alta. Os interruptores também são utilizados para ativar e desativar compressores de refrigeração e ventiladores nos condensadores resfriados a ar. Os pressostatos KP estão disponíveis em gabinetes IP 30 e IP 44.
Treinamentos
Saiba mais acerca de pressostatos e termostatos
Evitar falsificações

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsificados comprometem o nome de sua empresa e também da nossa. Por isso, estamos fazendo o possível para combater as falsificações. Leia mais acerca de como ter certeza de adquirir o produto original, de qualidade Danfoss.