Projetados para funcionar sob as condições operacionais mais difíceis
Na gama de pressostatos e termostatos Danfoss você encontra o necessário para suas aplicações de refrigeração comercial.
Os pressostatos e termostatos são projetados para serem executados sob as condições mais difíceis de operação, monitorando seus processos com grande precisão e protegendo o seu equipamento.
Os pressostatos e termostatos Danfoss estão disponíveis em duas categorias primárias: KP para aplicações normais e RT para fins de trabalhos pesados. Os controles podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados, bem como para os hidrocarbonetos.
É possível encomendar os termostatos e pressostatos com as configurações diferenciais fixas ou ajustáveis. Todos os controles e termostatos apresentam uma faixa de ajuste de alta precisão, para facilitar a operação de seu sistema de refrigeração comercial.
Recursos e benefícios
Transmissores e termostatos para uma ampla faixa de aplicações
Fácil adaptação a diferentes gabinetes e conexões para finalidades específicas
Aprovado para tipos específicos de aplicação e um grande número de mercados
Faixas operacionais de -0,9 bar (-13 psi) até 46,5 bar (675 psi)
Longa vida útil

Catálogo de visão geral
Faça download do catálogo de visão geral de pressostatos e termostatos.

Danfoss Learning
Assista a e-Lesson acerca de pressostatos e termostatos.
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Polonês | Multiple | 19 ago., 2014 | 5.6 MB | |
| Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Espanhol, castelhano | Multiple | 19 ago., 2014 | 5.6 MB | |
| Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Dinamarquês | Multiple | 19 ago., 2014 | 5.6 MB | |
| Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Inglês | Multiple | 23 jul., 2014 | 5.5 MB | |
| Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Chinês | Multiple | 19 ago., 2014 | 5.7 MB | |
| Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Italiano | Multiple | 19 ago., 2014 | 5.5 MB | |
| Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Português | Multiple | 19 ago., 2014 | 5.6 MB | |
| Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Alemão | Multiple | 19 ago., 2014 | 5.6 MB | |
| Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Francês | Multiple | 19 ago., 2014 | 5.6 MB | |
| Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Sueco | Multiple | 19 ago., 2014 | 5.6 MB | |
| Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Russo | Multiple | 27 ago., 2014 | 5.6 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Pressostatos KP / KPU, aplicações padrãoOs pressostatos KP são otimizados para refrigeração comercial leve e pesada - excelente proteção contra baixa pressão de sucção ou alta pressão de descarga.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Pressostatos de cartucho ACBO pressostato de cartucho ACB é um pequeno interruptor de pressão tipo disco para uso em sistemas de refrigeração e ar condicionado. O ACB é, por padrão, equipado com um sistema de contato de 6 A com reinício automático ou manual.
Evitar falsificações

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsificados comprometem o nome de sua empresa e também da nossa. Por isso, estamos fazendo o possível para combater as falsificações. Leia mais acerca de como ter certeza de adquirir o produto original, de qualidade Danfoss.