Controle de temperatura com aprovações marítimas
A gama de pressostatos e termostatos marítimos Danfoss é utilizada para medir e controlar a pressão e temperatura do ar, gases e líquidos em aplicações marítimas. Os pressostatos são reconhecidos pela precisão, robustez e durabilidade, com funcionamento perfeito dia após dia mesmo sob as condições mais severas. Os pressostatos e termostatos vêm com até dez aprovações marítimas e são disponíveis com design em caixa ou bloco, para que se adequem a quaisquer aplicações.
Recursos e benefícios
- Uma ampla faixa de pressostatos e termostatos padrão
- Estão disponíveis soluções altamente especializadas e personalizadas
- Funções de monitoramento simples
- Precauções críticas de segurança são incorporadas nos interruptores
- Dez aprovações marítimas diferentes para uso global
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
RT, termostatoOs termostatos RT incorporam um interruptor de polo único e curso duplo, controlado por temperatura, em que a posição de contato depende da temperatura do sensor e do valor de escala definido. A série RT consiste em termostatos com sensores de ambiente, sensores de dutos e de tubos capilares, para aplicações industriais e marítimas em geral.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBC 8100, termostato compacto tipo blocoOs termostatos MBC 8100 são usados em aplicações marítimas onde espaço e confiabilidade são os requisitos mais importantes. Os MBCs são termostatos compactos, projetados de acordo com nosso novo design tipo bloco, para resistir às condições severas em casas de máquinas a bordo de navios.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
CAS, termostatoA série CAS consiste em uma linha de pressostatos e termostatos. Nessa série, dedicamos especial atenção em atender à demanda por um gabinete de alto nível, construção robusta e compacta e resistência a choques e vibrações.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
KPS, termostatoNa família de termostatos KPS, tomamos cuidado especial para atender às necessidades de um alto grau de proteção IP, construção robusta e compacta e alta resistência a choques e vibrações. A linha KPS atende aos requisitos da maioria das aplicações externas e internas e é adequada para uso em sistemas de monitoramento, alarmes e regulagem em fábricas, instalações a diesel, compressores, estações de energia e a bordo de navios.