Linha completa de pressostatos aprovados para aplicações marítimas
A linha da Danfoss de pressostatos e termostatos marítimos é utilizada para medir e controlar a pressão e a temperatura do ar, de gases e líquidos em aplicações marítimas. Os pressostatos são conhecidos como precisos, robustos e duráveis, operando sem falhas dia após dia, mesmo sob as condições mais agressivas. Os pressostatos e termostatos vêm com até dez aprovações marítimas e podem ser entregues tanto como caixa ou como bloco, projetados para adaptar-se a quaisquer aplicações.
Recursos e benefícios
Uma ampla faixa de pressostatos e termostatos padrão
Soluções altamente especializadas e customizadas estão disponíveis
Funções de monitoramento simples
Precauções críticas de segurança são integradas aos pressostatos e termostatos
Dez aprovações marítimas diferentes para uso global
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBC 5100, pressostato compactoOs pressostatos MCB são usados em aplicações marítimas, onde espaço e confiabilidade são as características mais importantes. Os MBCs são pressostatos compactos e desenvolvidos de acordo com nosso novo projeto tipo bloco, para resistir às condições agressivas das casas de máquinas de navios.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBC 5180, pressostato diferencial tipo blocoOs pressostatos diferenciais MCB 5180 são utilizados em aplicações marítimas onde espaço e confiabilidade são as características mais importantes. Os MBCs são pressostatos compactos e desenvolvidos de acordo com nosso novo projeto tipo bloco, para resistir às condições agressivas das casas de máquinas de navios.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
RT, pressostatoA série RT de pressostatos únicos consiste em uma variedade de controles ordinários que inclui pressostatos de zona neutra, pressostatos de segurança para instalações de caldeiras de vapor e controles banhados a ouro à prova de falhas, para aplicações em que segurança ou consequências econômicas são fatores críticos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
CAS, pressostato reforçadoNa série de pressostatos CAS, deu-se especial atenção no atendimento das demandas por manter um alto nível de invólucro, um diferencial baixo, robustez, construção compacta e resistência a choques e vibrações. A linha CAS atende à maioria dos requisitos de aplicações internas e externas. Os pressostatos CAS são adequados para uso em sistemas de regulagem e alarme em fábricas, planta de diesel, compressores, estações de energia e a bordo de navios.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
KPS, pressostato reforçadoNa série KPS de pressostatos, foi dada atenção especial em atender às importantes demandas de um alto nível de invólucro, de construção robusta e compacta e com resistência ao choque e à vibração. A linha KPS de interruptores atende à maioria dos requisitos das aplicações externas e internas e é adequada para uso em sistemas de alarme e regulagem em fábricas, planta de diesel, compressores, estações de energia e a bordo de navios.