O Danfoss Eco™ sabe quando manter você aquecido confortavelmente.
O Danfoss Eco™ é o termostato de radiador inteligente autônomo que oferece fácil controle em casa de cada radiador individual.
O termostato Danfoss Eco™ funciona com a tecnologia Bluetooth®, o que significa que você pode controlar seus radiadores a partir de seu smartphone, usando o aplicativo. Se preferir ajustar o termostato Danfoss Eco™ manualmente, você também pode usar o botão giratório para definir a temperatura desejada.
A proteção de dados entre o seu smartphone e o Danfoss Eco™ é garantida com o mais alto nível de segurança, monitorando e melhorando continuamente nossas medidas de segurança técnicas e organizacionais.

Danfoss Eco™ – o termostato de radiador inteligente com tecnologia Bluetooth
O Danfoss Eco™ é fácil de instalar, fácil de usar e proporciona até 30% de economia no seu consumo de aquecimento. O Danfoss Eco™ é simplesmente o caminho fácil para o aquecimento de radiador inteligente.
O Danfoss Eco™ é a maneira mais fácil de obter aquecimento inteligente por radiador.



Recursos e benefícios

Até 30% de economia de energia
(software avançado de controle de aquecimento)
Controle do aquecimento do radiador em casa
- cronograma para se adequar à sua vida
Fácil controle de cada radiador individual
via aplicativo no smartphone com tecnologia Bluetooth
Bluetooth para programação do termostato
< 10m
Fácil e rápido de instalar
Siga os 4 passos, é tão simples quanto isso
Baixo nível de ruído
< 30dB
Ajuste manual do termostato
com solução de roda giratória
Firmware Over-the-Air (OTA) atualizável
Sem preocupações, nenhuma ação é necessária para ter o firmware atualizado. A atualização é instalada automaticamente.