• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Série DST X510 e X520, sensores de posição rotativos

Sensores de posição rotativos com e sem eixo para aplicações em hidráulica mobil

Os sensores de posição rotativos Danfoss DST X510 e DST X520 são projetados para o uso em aplicações de hidráulica mobil, como máquinas agrícolas, de construção e de movimentação de materiais.

As séries Danfoss DST X510 e DST X520 usam a tecnologia Hall sem contato com faixas de medição de até 360°. 

Todos os sensores são projetados para aplicações fora de estrada e são resistentes a choques e vibrações, apresentando alta compatibilidade eletromagnética e sendo disponibilizados com saída ratiométrica, CANopen e SAE J1939.

Os sensores do tipo simples e redundante são disponibilizados e produzidos de acordo com a norma PL d (EN ISO 13849-1:2015), adequando o portfólio completo para aplicações críticas de segurança.

Os sensores DST X510 são disponibilizados com eixo, já os sensores DST X520 são disponibilizados sem eixo e têm aprovação E1.

Recursos e benefícios

Tecnologia Hall sem contato para uma vida útil quase infinita do sensor

Conexões elétricas: DEUTSCH 6P DT04-6P

Faixas simples ou redundantes de até 360° (±180°)

Saída: ratiométrica, CANopen e SAE J1939

Linearidade: < ± 0,5% FS

Resolução e velocidade de rotação:

  • 12 bits (analógico)
  • 14 bits (CANopen/SAE J1939)
  • 120 rpm máx.

Nível de proteção IP IP67–IP69K com conector de encaixe fêmea

Temperatura de operação de -40 °C a +85 °C

Vibrações: 20 g – 10 Hz a 2.000 Hz

Conformidade

CE

RoHS

E1

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Operating guide DST X510 and DST X520 Rotary position sensors SAE J1939 English Multiple 05 dez., 2019 2.5 MB .pdf
Operating guide DST X510 and DST X520 Rotary Sensor CANopen English Multiple 05 dez., 2019 898.9 KB .pdf
Installation guide DST X520 Rotary position sensor without shaft German; English; French; Lithuanian Multiple 06 set., 2019 927.0 KB .pdf
Data sheet Rotary position sensor, type DST X510 English Multiple 25 fev., 2021 1.9 MB .pdf
Data sheet Rotary position sensor, type DST X520 English Multiple 26 fev., 2021 1.3 MB .pdf
Installation guide Rotary sensor with shaft DST X510 German; English; French; Italian Multiple 05 set., 2019 1.7 MB .pdf