Monitoramento preciso da temperatura com aprovações marítimas
A temperatura tem um papel vital nos processos marítimos. O controle preciso da temperatura permite a operação segura e alto desempenho, enquanto o sobreaquecimento em apenas alguns graus pode ter consequências graves para o equipamento e o operador.
A Danfoss oferece uma vasta gama de sensores de temperatura otimizados para aplicações marítimas até motores para suportar sistemas. O nosso programa de produtos inclui RTD e variantes de sensores de termopar e vem com até dez aprovações marítimas.
Recursos e benefícios
Temperaturas de medição - 50 °C a 800 °C
Boa proteção contra umidade
Elemento sensor fixo ou variável
Elemento de resistência Pt 100 / Pt 1000 e termopares NiCr-Ni, tipo K
Transmissor integrado disponível
Dez aprovações marítimas diferentes para uso global
Soluções altamente especializadas e customizadas estão disponíveis
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBT 9110, transmissor de temperaturaO transmissor de temperatura MBT 9110 pode ser usado para converter o sinal ohm Pt100 / Pt 1000 ou o sinal mV do termopar para um sinal de 4 a 20 mA.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBT 5722, sensor de temperatura de tubo telescópicoProjetado especialmente para monitorar a temperatura do rolamento em tubos telescópicos: Tubo de proteção flexível que permite alcançar rolamentos colocados até a 20 m da caixa de terminais. O elemento de precisão Pt 100 garante a captura rápida e precisa da temperatura do rolamento, o que permite evitar danos no rolamento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBT 5560, transmissor integrado para aplicações marítimasNo MBT 5560 combinamos a tecnologia dos nossos sensores de temperatura padrão e as conexões elétricas dos nossos transmissores de pressão MBS com uma nova eletrônica desenvolvida que resultou num sensor de temperatura compacto com transmissor integrado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBT 5410, sensor de temperatura e transmissorO MBT 5410 é um sensor de temperatura reforçado que pode ser usado para controlar instalações de congelamento e temperatura ambiente em aplicações marítimas e industriais em geral.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBT 5116, sensor de temperatura de gás de exaustãoSensores para serviço pesado e medição do gás de exaustão de motores diesel, turbinas e compressores em aplicações estacionárias e marítimas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBT 153, sensor de temperatura do tipo caboO MBT 153 é um sensor de temperatura para serviço pesado que pode ser usado para controlar sistemas de ventilação e de água de refrigeração em aplicações marítimas e industriais em geral. Esse sensor de temperatura é baseado em um elemento Pt100 ou Pt1000 padronizado, o que proporciona medição confiável e precisa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBT 5310, sensor de temperatura do rolamentoA série do sensor de temperatura MBT 5310 foi projetada especialmente para medir a temperatura em rolamentos onde existe risco de sobreaquecimento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBT 5111, sensor de temperatura de gás de exaustãoO MBT 5111 é um sensor de temperatura para serviço pesado que pode ser utilizado para medir e regular o gás de exaustão de motores diesel, turbinas e compressores em aplicações estacionárias e marítimas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBT 5250 e 5252, sensores de temperatura reforçadosSensores de temperatura reforçados para controlar água de refrigeração, óleo de lubrificação, óleo hidráulico e instalações de refrigeração nas aplicações industriais e marítimas. Estes sensores de temperatura são baseados em um elemento Pt 100 ou Pt 1000 padronizado, o que proporciona medição confiável e precisa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBT 5113, sensor de temperatura de gás de exaustãoO MBT 5113 é um sensor de temperatura para serviço pesado que pode ser utilizado para medir e regular o gás de exaustão de motores diesel, turbinas e compressores em aplicações estacionárias e marítimas.