Melhore a detecção de gás com os sensores de gás da Danfoss
Um portfólio abrangente de sensores de gás para várias aplicações
Descubra a ampla gama de sensores de gás oferecidos pela Danfoss, precisamente projetados para elevar a detecção de gás em vários setores. Nossos avançados sensores de gás são projetados especificamente para garantir a conformidade com os regulamentos ambientais e priorizar a segurança de seus sistemas.
Quer você opere no varejo de alimentos, refrigeração industrial, sistemas HVAC ou outras aplicações, nossos sensores de gás fornecem detecção confiável e eficiente de uma ampla gama de gases, incluindo dióxido de carbono e oxigênio.
Com nosso portfólio diversificado e confiável de sensores de gás, você pode aprimorar seus recursos de detecção de gás. A série de sensores de gás DGS é perfeitamente adequada para aplicações de varejo de alimentos, como supermercados, plantas de refrigeração de processos e armazenamento e estocagem refrigerados.
Para HVAC e refrigeração comercial, nossos detectores de refrigerante de última geração oferecem uma combinação aprimorada de confiabilidade operacional, calibração fácil e eficiência de manutenção. Além disso, nossos sensores de detecção de refrigerante A2L e A3, parte da série G da DST, apresentam um design invertido revolucionário para maior proteção em ambientes adversos.
Soluções avançadas em detectores de gás para maior segurança e eficiência
Ao escolher os sensores de gás da Danfoss, você se beneficia do monitoramento e dos alarmes automáticos contínuos e em tempo real, garantindo uma resposta imediata em caso de vazamentos de gás ou situações perigosas. Nossos sensores de gás podem ser usados como dispositivos autônomos ou perfeitamente integrados aos seus sistemas existentes. Com a nossa tecnologia avançada, confiabilidade e conformidade com as normas regulamentares, você pode confiar na Danfoss para fornecer soluções econômicas e eficientes de detecção de gás.
Otimize seus recursos de detecção de gás com os sensores de gás da Danfoss. Nossa tecnologia de ponta e nosso compromisso com a segurança melhorarão o desempenho e a confiabilidade dos seus sistemas de detecção de gás.
Recursos e benefícios
-
Detecção abrangente de gás: Nossos sensores detectores de gás são capazes de detectar uma ampla gama de diferentes gases comumente usados em sistemas de refrigeração de varejo de alimentos, refrigeração industrial e HVAC.
-
Aplicações versáteis: Se você precisa de detecção de gás para supermercados, plantas de refrigeração de processo, armazenamento refrigerado, armazenagem ou outras áreas especializadas, nossos vários sensores detectores de gás podem ser montados em sistemas novos ou existentes.
-
Autônomos ou integrados: Nossos sensores de gás oferecem a flexibilidade de serem usados como dispositivos autônomos ou perfeitamente integrados aos seus sistemas existentes.
-
Monitoramento e alarmes em tempo real: Com monitoramento automático contínuo e em tempo real, nossos sensores de gás fornecem resposta imediata e acionam alarmes para garantir ação imediata em caso de vazamentos de gás ou outras situações perigosas.
-
Maior confiabilidade e eficiência: Nossos detectores de gás são construídos em uma plataforma digital, oferecendo maior confiabilidade operacional, fácil calibração e eficiência de manutenção. Isso garante a relação custo-benefício e a conformidade com as normas regulatórias.
-
Detecção de refrigerante A2L e A3: Nossos sensores de detecção de refrigerante da série G da DST foram projetados especificamente para sistemas HVAC e de refrigeração comercial, apresentando um design invertido inovador que protege o sensor em ambientes adversos. Eles são compatíveis com vários refrigerantes A2L e A3 e podem ser expandidos para incluir outros refrigerantes de acordo com suas necessidades.
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | HGM-PGM Gas detector | Inglês | Multiple | 21 out., 2014 | 286.5 KB |
Software
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.
Experimente o Coolselector®2 agora de graça

Produtos relacionados

A próxima geração de detectores de gás da Danfoss é baseada em uma plataforma digital que entrega opções múltiplas de integração e comunicação para maior confiabilidade operacional, fácil calibração e eficiência de manutenção, efetividade de custos e conformidade regulatória.

Os sensores de detecção de gás DST GS e DST série G apresentam um design invertido revolucionário, que protege o sensor em ambientes adversos, suportando 5 refrigerantes A2L diferentes, com a opção de adicionar outros refrigerantes sob demanda.

O sensor de gás refrigerante DST G290 A3 foi desenvolvido para detectar o tipo de refrigerante R290 (propano), perfeito para construtores de sistemas HVAC&R que buscam desempenho e confiabilidade para seus sistemas compatíveis com refrigerante A3. Esses sensores atendem aos requisitos das normas IEC e ATEX para equipamentos de HVAC.