Válvulas Motorizadas de Duas Portas e Válvulas Motorizadas de Três Portas:
- Ampla gama de tamanhos de corpo da válvula
- As válvulas motorizadas de atuadores intercambiáveis da série Danfoss "H" estão disponíveis em uma ampla gama de tamanhos para tubos de cobre ou de ferro.
- Os corpos das válvulas e os atuadores podem ser adquiridos separadamente ou em conjuntos. Para facilidade de instalação e manutenção, a montagem do atuador no corpo da válvula é executada no local, usando os parafusos fornecidos.
Recursos e benefícios
Disponíveis nas versões de 2 portas, desvio de 3 portas e posição média de 3 portas
Atuadores intercambiáveis
Disponíveis como corpos separados da válvula e atuadores ou em conjuntos
Para facilidade de instalação e manutenção, os atuadores são montados nos corpos da válvula no local, no momento da instalação.
Ampla gama de tamanhos de corpo da válvula
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|