Danfoss Dynamic Valve™: uma solução simples para um desafio diário
A Danfoss Dynamic Valve™ é uma inovadora válvula de radiador com design 2 em 1. Combina uma válvula de radiador termostático e um controlador de pressão diferencial para controle preciso da temperatura e balanceamento hidrônico automático em um único produto.
O controlador de pressão diferencial integrado elimina as flutuações de pressão em um sistema de aquecimento de dois tubos. Com o uso da Dynamic Valve™, é criado um sistema de aquecimento perfeitamente controlado e com balanceamento hidrônico automático.
Para designers
A Dynamic Valve™ é uma boa notícia para qualquer pessoa envolvida com design ou especificação de sistemas de aquecimento de dois tubos. A válvula tem todas as vantagens do balanceamento hidrônico automático combinadas com ótimo controle de temperatura.
Para instaladores
Ao instalar as válvulas, você instala ao mesmo tempo o balanceamento automático. Para comissionar o sistema corretamente, as válvulas devem ser ajustadas para o fluxo máximo em cada radiador.
Para proprietários de edifícios
A Dynamic Valve™ é um produto típico para uso em edifícios residenciais. Muitos proprietários, ocupantes e outros usuários reconhecem problemas típicos do aquecimento, como ruído, aquecimento desigual e contas altas de energia. O conforto interior aumentará significativamente com o uso da Dynamic Valve™.
Recursos e benefícios
-
Um design de válvula 2 em 1 para controle de temperatura e balanceamento automático
-
Controlador de pressão diferencial integrado
-
Pressão diferencial máxima 60 kPa
-
Limitação do fluxo máximo entre 10 e 135 litros por hora
-
Disponível em DN 10/15/20
-
Disponível nos modelos reto, em ângulo, em ângulo UK, em ângulo esquerdo e em ângulo direito
-
Disponível nos padrões NF (Norma da França) e DIN (Normas Industriais Alemãs)

Veja como funciona a Danfoss Dynamic Valve™
Apresentação do que é especial nessa válvula de radiador termostática, como funciona e quais são suas vantagens.
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|
FAQ
A Dynamic Valve™ pode ser usada para sistemas de aquecimento de um tubo?
Não, a Dynamic Valve™ só pode ser usada em sistemas de aquecimento com dois tubos
Qual é a pressão diferencial máxima de trabalho da Dynamic Valve™?
A pressão diferencial máxima é de 0,6 bar ou 60 kPa
Quais sensores podem ser montados em uma Dynamic Valve™?
Todos os sensores com conexão RA (RAW, RAE, RAX, RAS-C, RAS-C2, RA 2000, Living by Danfoss) podem ser usados. Contudo, a Dynamic Valve™ deve ser montada apenas na entrada. Portanto, sensores FJVR não devem ser montados.
É necessário montar uma Dynamic Valve™ em todos os radiadores de um sistema para obter um equilíbrio adequado no sistema?
Não, mesmo que haja poucos radiadores no qual uma Dynamic Valve™ possa ser montada (por exemplo, devido a um radiador com válvula integrada), ainda é possível obter um equilíbrio adequado do sistema. Entretanto, ela precisa estar um pouco espalhada pelo sistema.
A vazão pode ser verificada depois que a Dynamic Valve™ for montada?
Sim, isso pode ser feito usando a Danfoss dP tool™. Com ela, é possível medir se a pressão diferencial de 0,1 bar ou 10 kPa é alcançada ou não. A vazão real pode ser derivada consultando-se o valor predefinido real na folha técnica na ferramenta de Pré-Configuração da Danfoss.
Como a Dynamic Valve™ funciona em um sistema de aquecimento?
A válvula funciona para manter a vazão predefinida independentemente de alterações na pressão do sistema de aquecimento.
Se alguém fechar os radiadores em um apartamento, isso pode gerar ruído?
Não, como a válvula manterá uma pressão constante sobre o cone da válvula, não haverá problemas de ruído desde que a pressão diferencial máxima no sistema esteja abaixo de 0,6 bar ou 60 kPa
A Dynamic Valve™ pode ser usada com todas as fontes de aquecimento?
A Dynamic Valve™ pode ser usada com todas as fontes de aquecimento comumente usadas:
- Aquecimento distrital direto (é necessário montar um controlador diferencial de pressão);
- Aquecimento distrital indireto;
- Caldeiras a gás;
- Caldeiras a óleo;
- Bombas de calor.
Produtos relacionados
Medição fácil com a dP tool™
Existe apenas um requisito para garantir que o controlador de pressão diferencial integrado funcione da maneira certa: a pressão diferencial total sobre a Dynamic Valve™ ser de 10 kPa. Se essa perda de pressão estiver presente na válvula em um ponto mais afastado da bomba, o sistema está comissionado corretamente. Para verificar se a perda de pressão necessária está presente, use a dP tool™. É uma ferramenta simples e exclusiva que mede a pressão diferencial disponível.