As bombas PAHT C Danfoss são projetadas para lidar com solventes químicos em alta pressão. As bombas atendem às necessidades de várias aplicações que exigem alta ou baixa concentração química. As bombas PAHT C operam com vazão de 0,7 a 18,1 l/mín (0,2 a 4,7 gpm) e pressão até 100 barg (1.450 psig).
Para evitar contaminação por óleo em sua aplicação, as bombas Danfoss utilizam apenas o meio bombeado como lubrificante. Além disso, os níveis de desempenho das bombas são extremamente altos, reduzindo as contas de energia e as emissões de CO2.
As bombas de alta pressão Danfoss oferecem excelente confiabilidade devido ao menor número de peças móveis e menos manutenção. Isso significa que as bombas normalmente funcionam com intervalos de manutenção de pelo menos 8.000 horas. O tamanho compacto, baixo peso e materiais duráveis permitem uma configuração flexível em praticamente qualquer ambiente. E, finalmente, o Custo Total de Propriedade é menor do que o das outras bombas do mercado, devido aos baixos custos de energia, operação e manutenção.
As bombas Danfoss podem ser entregues com aprovação ATEX para uso em áreas com atmosferas explosivas.
Recursos e benefícios
Controle de fluxo direto para medição precisa
Risco zero de contaminação por óleo graças à tecnologia ultralimpa da bomba, sem necessidade de óleo
Baixos custos de manutenção graças ao seu design eficiente e construção em aço inoxidável. Os intervalos de manutenção podem ser de até 8.000 horas
Baixos custos de energia graças ao design altamente eficiente do pistão axial
Fácil instalação
Certificados ISO 9001, ISO 14001 e ATEX
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Bombas PAHT CAs bombas PAHT C Danfoss são especialmente projetadas para uso com solventes químicos, puros ou misturados com água. O princípio da bomba de pistão axial é adequado para bombear fluidos de baixa viscosidade