Excepcionalmente bem adequados para lodos, lamas, esgoto, incrustação, líquidos com alta viscosidade e líquidos contendo fibras e sólidos, os nossos trocadores de calor espirais SONDEX® são a solução definitiva para aplicações que exigem tratamento de fluidos desafiadores. O design permite um fluxo de contra-corrente que possibilita atingir abordagens de temperatura muito próximas.
Como utilizamos chapas de metal bobinadas ao invés de feixes de tubos, podemos obter um desempenho térmico muito alto sem sacrificar o espaço entre canais que permite o fluxo desimpedido do fluido.
A bobina espiral em si também contribui para o fluxo turbulento, e o design de canal único ajuda a aliviar a incrustação com um mecanismo de “autolimpeza”. Depósitos acumulados criam aumentos locais na velocidade, criando um efeito de esfregamento que é suficiente para soltar o acúmulo de incrustação na maioria dos casos. Isso permite que os nossos trocadores de calor espirais SONDEX® operem em sessões muito longas sem manutenção ou limpeza.
No entanto, alguns fluidos são tão desafiadores que o trocador de calor exige maior frequência de manutenção e limpeza. Com isso em mente, projetamos tampas com dobradiças que são vedadas com grampos tipo C, criando uma porta basculante com abertura e fechamento muito fáceis sem exigir qualquer ferramenta especial, permitindo acessar a bobina inteira para inspeção e limpeza.
Recursos e benefícios
-
Design de canal único que gera altas taxas de cisalhamento, contribuindo para um efeito de autolimpeza e prevenindo o entupimento da unidade. Trocadores de calor espirais são a solução perfeita para fluidos desafiadores de alta viscosidade.
-
O tamanho do canal é selecionado para atender à vazão e às qualidades do fluido. As muitas variações em diâmetros e larguras da bobina espiral permitem muitas combinações diferentes, o que significa que podemos criar a solução ideal para cada aplicação.
-
Projetados para manipular um programa de temperatura muito agressivo e com uma ampla faixa de materiais e espessuras de placa disponível, nós customizamos cada trocador de calor espiral para atender aos requisitos de qualquer aplicação.
-
A necessidade limitada de manutenção e limpeza garante o tempo de atividade operacional estendido. Ao surgir a necessidade de limpeza devido ao fluido particularmente difícil, as tampas com dobradiças permitem fácil acesso à superfície de transferência de calor inteira.
-
Soluções muito compactas, nossos trocadores de calor espirais possuem requisitos de espaço mínimos. Apesar de sua baixa estatura, os caminhos de fluxo longos e curvos permitem coeficientes de transferência de calor muito altos, até duas vezes mais altos do que seus correspondentes tipo casco e tubo.

Aplicações
- Indústria de laticínios/alimentos/bebidas
- Indústria biogas
- Segmento de tratamento de água e esgoto
- Indústria de papel e celulose
- Indústria pesada
- Indústria petroquímica
- Indústria química
Aplicações
- Conexões de DN32 a DN300
- (Estruturas projetadas de acordo com as normas de construção FEA e PED 2014/68/EU (EN13445) e ASME sec VIII, Div. 1)
- Materiais do casco: Aço carbono, aço inoxidável
- Materiais da espiral: Aço carbono, aço inoxidável
- Pressão de trabalho de até 16 bar (145 psi)*
- Temperaturas de trabalho de -20 °C a 200 °C (392 °F)
*Pressão mais alta disponível sob solicitação
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|
Produtos relacionados
FAQ
Qual o tipo de trocador de calor é o certo para mim?
A escolha do trocador de calor depende de muitos fatores. Nossos engenheiros de vendas qualificados projetam o trocador de calor com as dimensões apropriadas e especificações corretas, com base em suas informações e requisitos, para garantir que você receba uma solução de qualidade com desempenho ideal.
Quais certificados estão disponíveis para os trocadores de calor?
Nossos trocadores de calor são aprovados e certificados de acordo com os padrões e requisitos da indústria. Para detalhes específicos, entre em contato com o representante local de vendas da marca SONDEX®.
Onde eu posso obter uma lista de preços?
Entre em contato com o responsável local de vendas da marca SONDEX®.
Como eu posso obter um orçamento?
Entre em contato com o escritório de vendas local da marca SONDEX®. Para um orçamento mais preciso, prepare os dados a seguir:
- Serviço,
- Tipo de mídia,
- Perda de carga,
- Vazão,
- Pressão de trabalho,
- Propriedades termodinâmicas, Temperatura,
- Temperatura de trabalho.