Nossos trocadores de calor tipo placa e casco SONDEX® (SPS) são escolhas perfeitas para aplicações de condensação e aquecimento a vapor. Um arranjo de placas totalmente soldadas torna os trocadores de calor bem adequados para manipular aplicação agressiva, bem como altos níveis de pressão e temperatura. Com menores requisitos de espaço e muito mais leves, são bons substitutos para trocadores de calor tipo casco e tubo.
Os trocadores de calor tipo placa e casco SONDEX® (SPS) combinam os pontos fortes dos trocadores de calor tipo casco e tubo e dos trocadores de calor a placas, retendo as altas pressões e temperaturas de trabalho dos primeiros em conjunto com a alta eficiência dos segundos. Uma solução com “o melhor dos dois mundos”, os nossos trocadores de calor tipo placa e casco fornecem desempenho incomparável para uma ampla faixa de aplicações, especialmente aplicações de condensação de vapor.
Recursos e benefícios
-
Trocador de calor muito adaptável. Uma escolha excelente para manipular aplicações de condensação, especialmente aplicações sem sub-resfriamento do condensado. Eles também são perfeitos aquecedores a vapor de fluidos limpos, água desmineralizada e óleos térmicos limpos.
-
O trocador de calor foi projetado para ser altamente resistente a choques térmicos, bem como a fadiga térmica e de pressão, tornando-o muito bem adequado para aplicações cíclicas e outras aplicações com flutuações grandes e repentinas de temperatura.
-
Disponível nos designs aparafusado e totalmente soldado. Os tipos totalmente soldados podem manipular níveis mais altos de temperatura e pressão do que os tipos aparafusados, mas não podem ser abertos para limpeza. Em vez disso, pode ser feito com sistemas CIP (Limpeza química).

Princípio de funcionamento do trocador de calor de placa e casco SONDEX®
Os trocadores de calor de placa e casco SONDEX® possuem um conjunto de placas totalmente soldado, o que os torna muito adequados para aplicações exigentes.
Aplicações
- Indústria de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar condicionado)
- Industria naval/offshore
- Indústria de laticínios/alimentos/bebidas
- Indústria sucroalcooleiro
- Indústria biogas
- Indústria de refrigeração
- Indústria de papel e celulose
- Indústria pesada
- Indústria de mineração
- Indústria petroquímica
- Indústria química
- Condensação
- Aquecimento de vapor
- Resfriadores de óleo
- Aquecedores/resfriadores de gás
Especificações técnicas
- Conexões de DN25 para DN300
- (Estruturas projetadas de acordo com as normas de construção FEA e PED 2014/68/EU (EN13445) e ASME sec VIII, Div. 1)
- Placas feitas de AISI 304/316, titânio*
- Materiais do casco: Aço carbono, aço inoxidável
- Pressão de trabalho de até 40 bar (580 psi)
- Temperatura de trabalho de -10 °C até 250 °C (50 °F a 482 °F) para tipos aparafusados (até 400 °C (752 °F) para os tipos totalmente soldados)
*outros materiais disponíveis sob encomenda
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | A world of heat exchangers | Búlgaro | Bulgária | 04 out., 2024 | 5.3 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Inglês | Multiple | 15 set., 2025 | 4.7 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Romeno, Moldava, moldavo | Romênia | 10 out., 2024 | 9.7 MB | |
| Brochure | Heat exchangers for the power industry | Inglês | Multiple | 19 nov., 2024 | 4.8 MB | |
| Data sheet | SONDEX® Plate and shell heat exchanger (SPS) | Inglês | Multiple | 25 out., 2022 | 1.4 MB | |
| Brochure | SPS plate and shell heat exchangers | Inglês | Multiple | 12 fev., 2024 | 4.5 MB | |
| Brochure | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Ucraniano | Ucrânia | 01 out., 2025 | 3.8 MB |
Produtos relacionados

Os trocadores de calor a placas semissoldadas são otimizados para aplicações industriais. Os trocadores de calor de placas semi-soldadas da Danfoss são projetados para sistemas de amônia e podem ser usados em aplicações como condensadores, evaporadores inundados e bombeados, sub-resfriadores, superaquecedores, economizadores e resfriadores de óleo.

Excepcionalmente adequados para lamas, sedimentos, água de esgoto, incrustração, líquidos com alta viscosidade e contendo fibras e sólidos, nossos trocadores de calor tipo espiral SONDEX® são a solução definitiva para aplicações que exigem tratamento de fluidos difíceis. O design permite um fluxo de contracorrente que possibilita atingir abordagens de temperatura muito próximas.

Nossos condensadores SONDEX® são a opção perfeita para aplicações especiais, que trocadores de calor a placas convencionais não conseguem resolver. Projetados para acomodar fluxos de vapor de alto volume, esse produto apresenta uma grande entrada para o fluxo de vapor. Combinadas com curto tempo de permanência, são criadas as condições de condensação ideais – mesmo para tarefas de vapor sob baixa pressão.

Nossos trocadores de calor de placa e casco SONDEX® (SPS) são escolhas perfeitas para tarefas de aquecimento de vapor e de condensação. Um conjunto de placas totalmente soldado torna os trocadores de calor muito adequados para manipular meios agressivos, bem como altos níveis de pressão e temperatura. Exigindo menos espaço e muito mais leves, são uma ótima substituição para trocadores de calor de casco e tubo.
FAQ
Qual o tipo de trocador de calor é o certo para mim?
A escolha do trocador de calor depende de muitos fatores. Nossos engenheiros de vendas qualificados projetam o trocador de calor com as dimensões apropriadas e especificações corretas, com base em suas informações e requisitos, para garantir que você receba uma solução de qualidade com desempenho ideal.
Quais certificados estão disponíveis para os trocadores de calor?
Nossos trocadores de calor são aprovados e certificados de acordo com os padrões e requisitos da indústria. Para detalhes específicos, entre em contato com o representante local de vendas da marca SONDEX®.
Onde eu posso obter uma lista de preços?
Entre em contato com o responsável local de vendas da marca SONDEX®.
Como eu posso obter um orçamento?
Entre em contato com o escritório de vendas local da marca SONDEX®. Para um orçamento mais preciso, prepare os dados a seguir:
- Serviço,
- Tipo de mídia,
- Perda de carga,
- Vazão,
- Pressão de trabalho,
- Propriedades termodinâmicas, Temperatura,
- Temperatura de trabalho.