Nossos trocadores de calor a placas para aplicações sanitárias SONDEX® utilizam materiais em conformidade com a FDA e são projetados para uso em aplicações de alimentos, bebidas e laticínios, bem como outras aplicações com requisitos sanitários rigorosos. Nós temos o profundo conhecimento de processos e a experiência extensiva necessários para projetar soluções higiênicas de alto desempenho.
Nos importamos muito pelo seu produto final e tomamos as medidas necessárias para garantir a mais alta qualidade de produção. Cada solução é projetada com base nas suas especificações para proporcionar as condições perfeitas para o seu produto.
Recursos e benefícios
-
Soluções de trocadores de calor que atendem às rigorosas demandas higiênicas das indústrias e estão em conformidade com normas de materiais da FDA.
-
Tecnologia de placas feita para proporcionar a mais alta qualidade de produção do produto. Nós garantimos o tratamento suave do fluido durante o processamento com controle de vazão preciso, perfis de temperatura perfeitos e o tempo de permanência ideal para todas as aplicações.
-
Estruturas revestidas ou de aço inoxidável projetadas para serem facilmente acessíveis para inspeção, manutenção ou limpeza rápida e sem problemas – incluindo CIP (Limpeza química)
-
Aproveite enormes economias no seu consumo de energia com os nossos pasteurizadores regenerativos que podem reciclar até 95% da energia.

Aplicações
- Indústria de laticínios/alimentos/bebidas
- por ex. aplicações de pasteurização regenerativa - Segmentos com requisitos sanitários
Especificações técnicas
- Conexões de DN25 para DN800
- (Estruturas projetadas de acordo com as normas de construção FEA e PED 2014/68/EU (EN13445) e ASME sec VIII, Div. 1)
- Materiais das placas: AISI 304/316, titânio, SMO, Hastelloy*
- Materiais das gaxetas: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Alturas das placas de até 3,5 m (11,5 pés)
- Vazão de até 1.600 m3/h (7.045 gpm)
- Pressão de trabalho de até 25 bar (363 psi)
- Temperaturas de trabalho de -20 °C a 180 °C (392 °F)
*outros materiais disponíveis sob encomenda
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | A world of heat exchangers | Búlgaro | Bulgária | 04 out., 2024 | 5.3 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Inglês | Multiple | 15 set., 2025 | 4.7 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Romeno, Moldava, moldavo | Romênia | 10 out., 2024 | 9.7 MB | |
| Operating guide | DA - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Dinamarquês | Multiple | 05 jun., 2025 | 9.1 MB | |
| Operating guide | DE - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Alemão | Multiple | 05 jun., 2025 | 9.2 MB | |
| Operating guide | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglês | Multiple | 02 jun., 2025 | 9.6 MB | |
| Operating guide | FR - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francês | Multiple | 05 jun., 2025 | 9.1 MB | |
| Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Inglês | Multiple | 15 set., 2025 | 5.6 MB | |
| Operating guide | HU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Húngaro | Multiple | 05 jun., 2025 | 9.1 MB | |
| Brochure | Hygienic gasketed plate heat exchangers for the food and beverage industry | Inglês | Multiple | 15 set., 2025 | 5.1 MB | |
| Operating guide | IT - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italiano | Multiple | 05 jun., 2025 | 9.1 MB | |
| Operating guide | PL - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polonês | Multiple | 05 jun., 2025 | 9.2 MB | |
| Operating guide | RU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russo | Multiple | 17 mai., 2024 | 16.5 MB | |
| Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Inglês | Multiple | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
| Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Inglês | Multiple | 12 fev., 2024 | 9.4 MB | |
| Operating guide | SV - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Sueco | Multiple | 17 nov., 2025 | 9.6 MB | |
| Operating guide | ZH - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinês | Multiple | 05 jun., 2025 | 9.6 MB | |
| Brochure | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Ucraniano | Ucrânia | 01 out., 2025 | 3.8 MB |
Produtos relacionados

Economize tempo e dinheiro com os produtos de padrão MCHE. A introdução de trocadores de calor com microcanais, que combinam economia de matéria-prima e eficiência energética com menor consumo de refrigerantes, está permitindo o desenvolvimento de soluções mais ecológicas e enxutas. Selecione um de nossos produtos padrão e compre qualquer quantidade de condensadores, grandes ou pequenos, a qualquer momento, diretamente do estoque.

Os trocadores de calor a placas semissoldadas são otimizados para aplicações industriais. Os trocadores de calor de placas semi-soldadas da Danfoss são projetados para sistemas de amônia e podem ser usados em aplicações como condensadores, evaporadores inundados e bombeados, sub-resfriadores, superaquecedores, economizadores e resfriadores de óleo.

Excepcionalmente adequados para lamas, sedimentos, água de esgoto, incrustração, líquidos com alta viscosidade e contendo fibras e sólidos, nossos trocadores de calor tipo espiral SONDEX® são a solução definitiva para aplicações que exigem tratamento de fluidos difíceis. O design permite um fluxo de contracorrente que possibilita atingir abordagens de temperatura muito próximas.

Nossos condensadores SONDEX® são a opção perfeita para aplicações especiais, que trocadores de calor a placas convencionais não conseguem resolver. Projetados para acomodar fluxos de vapor de alto volume, esse produto apresenta uma grande entrada para o fluxo de vapor. Combinadas com curto tempo de permanência, são criadas as condições de condensação ideais – mesmo para tarefas de vapor sob baixa pressão.

Nossos trocadores de calor de placa e casco SONDEX® (SPS) são escolhas perfeitas para tarefas de aquecimento de vapor e de condensação. Um conjunto de placas totalmente soldado torna os trocadores de calor muito adequados para manipular meios agressivos, bem como altos níveis de pressão e temperatura. Exigindo menos espaço e muito mais leves, são uma ótima substituição para trocadores de calor de casco e tubo.
FAQ
Qual o tipo de trocador de calor é o certo para mim?
A escolha do trocador de calor depende de muitos fatores. Nossos engenheiros de vendas qualificados projetam o trocador de calor com as dimensões apropriadas e especificações corretas, com base em suas informações e requisitos, para garantir que você receba uma solução de qualidade com desempenho ideal.
Quais certificados estão disponíveis para os trocadores de calor?
Nossos trocadores de calor são aprovados e certificados de acordo com os padrões e requisitos da indústria. Para detalhes específicos, entre em contato com o representante local de vendas da marca SONDEX®.
Onde eu posso obter uma lista de preços?
Entre em contato com o responsável local de vendas da marca SONDEX®.
Como eu posso obter um orçamento?
Entre em contato com o escritório de vendas local da marca SONDEX®. Para um orçamento mais preciso, prepare os dados a seguir:
- Serviço,
- Tipo de mídia,
- Perda de carga,
- Vazão,
- Pressão de trabalho,
- Propriedades termodinâmicas, Temperatura,
- Temperatura de trabalho.