Os misturadores de temperatura Danfoss FHM são utilizados para regular o fluxo e o fornecimento de temperatura corretos nos sistemas de aquecimento de piso. São projetados para se adaptar aos nossos manifolds tipo FH, criando uma unidade de distribuição compacta de baixa temperatura para o aquecimento do piso.
Os misturadores de temperatura misturam exatamente a água da fonte térmica e a água mais fria que retorna do sistema de aquecimento do piso. Como resultado, a temperatura fornecida para o sistema de aquecimento do piso é regulada para o valor desejado.
Existem diferentes misturadores de temperatura à sua escolha. Eles variam em termos de capacidade e bomba de circulação. Um termostato de segurança (possível de ser instalado) protege o piso contra temperaturas excessivamente altas, e a bomba de velocidade variável eletrônica ajusta-se para o fluxo correto nos circuitos. Uma bomba padrão de três velocidades também está disponível. A válvula de retenção integrada garante a direção correta do fluxo. Uma abertura de ar na parte superior e um termômetro no fornecimento completam o misturador de temperatura.
O design compacto e a flexibilidade permitem montar o misturador de temperatura diretamente no manifold, seja do lado direito ou esquerdo. As conexões do fornecimento primário e da tubulação de retorno podem vir do lado ou de baixo.
Misturadores
Os misturadores de temperatura compactos FHM são utilizados principalmente para sistemas de aquecimento do piso que contêm vários circuitos, mas a Danfoss também oferece misturadores ainda menores. São projetados para 1 até 3 circuitos de aquecimento do piso e contêm um misturador de temperatura pequeno, 1, 2 ou 3 grupos de manifolds e um controlador mestre do sistema sem fio CF2+, todos pré-montados.
Recursos e benefícios
-
Manifolds feitos para combinar: as dimensões do manifold e dos misturadores de temperatura combinam perfeitamente, de modo que você possa estabelecer uma unidade de distribuição de baixa temperatura para o aquecimento do piso conforme as suas necessidades.
-
Dimensões compactas: as dimensões dos misturadores de temperatura e dos manifolds FH estabelecem uma unidade de distribuição bem compacta, que pode ser adaptada a espaços pequenos.
-
Misturador pré-montado: a forma mais fácil de estabelecer um pequeno sistema de aquecimento do piso. Requer apenas conexão ao fornecimento principal e à tubulação de retorno, e um ou mais termostatos de ambiente CF2+ para controlar a temperatura do ambiente.
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|