Medidor ultrassônico para aplicações exigentes
O SonoMeter™ 30 é um medidor ultrassônico compacto para medir tanto o consumo de calor quanto de resfriamento na entrada do prédio ou dentro das redes de energia do distrito. Pode ser configurado para alimentação e retorno e proporciona até 11 anos de vida útil da bateria.
O medidor é certificado pela Classe MID II B+D.
Dados técnicos
- Tamanho | Fluxo: DN15 a DN50 | Qp 0,6 a 15 m3/h
- Temperatura | Pressão: 5 a 130 °C | PN16/25
- Tipos: medidor compacto (aquecimento, resfriamento e combinado)
- Aprovações: Classe II B + D (aquecimento)
- Comprimento do cabo do sensor de fluxo: 1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m
- Comprimento do cabo do sensor de temperatura: padrão de 1,5 m (substituível e aprovado para até 10,0 m)
- Opções de configuração:
- Valores de entrada/saída de pulso
- Tarifas
- Exibir parâmetros
- Arquivar registros
- Configurações do MBus
- Definir datas
- Tamanho | Fluxo: DN15 a DN50 | Qp 0,6 a 15 m3/h
- Temperatura | Pressão: 5 a 130 °C | PN16/25
- Tipos: medidor compacto (aquecimento, resfriamento e combinado)
- Aprovações: Classe II B + D (aquecimento)
- Comprimento do cabo do sensor de fluxo: 1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m
- Comprimento do cabo do sensor de temperatura: padrão de 1,5 m (substituível e aprovado para até 10,0 m)
- Opções de configuração:
- Valores de entrada/saída de pulso
- Tarifas
- Exibir parâmetros
- Arquivar registros
- Configurações do MBus
- Definir datas
Recursos e benefícios
Várias opções de comunicação disponíveis; por exemplo, para fins de automação predial
Vem com pulso de entrada/saída como padrão
O alcance dinâmico alto (1:250) melhora a precisão da medição mesmo em baixas taxas de fluxo
A energia da rede elétrica com bateria de reserva protege sem perda de dados, mesmo se a energia for interrompida
Pode ser usado em aplicações de glicol (não certificadas MID)
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|