Dispositivos rotativos HMR CAN

  • Visão geral
  • Documentos
  • Downloads
  • Produtos relacionados
  • Aplicações relacionadas
  • Soluções relacionadas

HMR CAN rotativo

HMR CAN Rotary permite navegação eficiente por tela, e operação de funções de máquina por controle intuitivo de botão - o próximo passo para o conforto do operador e modernização da máquina.

Excelente conforto e eficiência para o operador

Para operadores que esperam conforto, segurança e desempenho superiores, o Danfoss HMR CAN Rotary é excelente em todos os aspectos. Nosso dispositivo móvel PLUS+1® permite a navegação na tela e o controle da função da máquina ao toque de um botão - com a capacidade de os clientes adicionarem um apoio para as mãos para completar o design ergonômico.

Aproveitando os melhores recursos do mercado automotivo, o HMR CAN Rotary minimiza a necessidade de alcançar a tela sensível ao toque, botões ou mostradores no display enquanto a máquina estiver em operação. Os operadores podem manter uma visão geral completa do desempenho por meio do controle intuitivo de cinco dedos, permitindo uma operação “cega” do dispositivo.

O dispositivo possui sete botões grandes, com ícones padrão ou personalizados para aplicações específicas. Através de um oitavo botão integrado no botão do dispositivo rotativo, os operadores podem inserir comandos e selecionar funções. Além de ser conveniente, esse é um importante recurso de segurança que impede o arranque acidental.

Cada botão possui LEDs RGB que fornecem uma luz de fundo ajustável e barras de luz que são controláveis através de mensagens CAN - dando aos clientes a flexibilidade de personalizar facilmente cada botão para cor e frequência, ao mesmo tempo modernizando sua máquina.

Assim como todos os produtos da família PLUS+1® o HMR CAN é projetado para condições exigentes. As especificações robustas do IP66 e do IP67 os tornam adequados para instalação em cabines abertas ou fechadas.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Data sheet PLUS+1® HMR Can Rotary Input Device Data Sheet Japonês Japão 03 abr, 2019 1.3 MB .pdf
Data sheet PLUS+1® HMR Can Rotary Input Device Data Sheet Inglês Multiple 04 abr, 2019 616.5 KB .pdf
Data sheet PLUS+1® HMR Can Rotary Input Device Data Sheet Chinês (CN) China 01 nov, 2018 710.3 KB .pdf
User guide PLUS+1® HMR CAN Rotary Input Device Technical Information Inglês Multiple 14 nov, 2019 2.6 MB .pdf

Produtos relacionados

  • Série DP700
    Série DP700
    Displays robustos coloridos, Série DP700 com 7,0" TFT Programável pelo usuário com PLUS+1® GUIDE, editor de tela baseado em imagens vetoriais (SVG) para desenvolvimento rápido do display. Disponível com duas entradas de câmera,
  • Série DP570
    Série DP570
    Modelo DP570 com displays robustos coloridos TFT de 5.7” (para uso na cabine). Programável pelo usuário com PLUS+1® GUIDE, editor de tela baseado em imagens vetoriais (SVG), para um rápido desenvolvimento da tela. Disponível com ou sem entrada para câmera.
  • Displays com legados
    Displays com legados
    Para dar suporte aos clientes durante o período de descontinuação, continuamos a fornecer esses displays como produtos legados.
  • Controladores de HMI programáveis para HMC
    Controladores de HMI programáveis para HMC
    Nossos dispositivos baseados em CAN de Interface homem-máquina (HMI), como HMC (Homem-Máquina, Controle CAN), combinam ergonomia, modernidade e robustez em soluções compactas para cabines abertas e fechadas.
  • Sistemas de software PLUS+1® em uma tela de computador
    Software PLUS+1®
    Nosso poderoso ambiente de programação aumenta a produtividade de engenharia, ajudando sua empresa a lançar no mercado veículos inteligentes e de alto desempenho.

Aplicações relacionadas

  • Agricultura
    Agricultura
    Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
  • Aplicações offshore de óleo e gás
    Aplicações offshore de óleo e gás
    Com quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
  • Aplicações onshore de óleo e gás
    Aplicações onshore de óleo e gás
    Como a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
  • Construção
    Construção
    O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
  • Construção de estradas
    Construção de estradas
    Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
  • Guinchos
    Guinchos
    Os guinchos são usados para diversas aplicações em todo o mundo. O sistema hidráulico Danfoss oferece controle suave e seguro.

Soluções relacionadas

  • Funções de trabalho
    Funções de trabalho
    Nossa abordagem total de sistemas integra hardware e software avançados da Danfoss para oferecer um controle de funções de trabalho excepcional.
  • Gerenciamento térmico
    Gerenciamento térmico
    A Danfoss está pronta a colaborar. Com soluções completas de acionamento de ventilador, a Danfoss ajuda sua empresa a maximizar a potência disponível do motor, diminuir os custos de combustível e aumentar a produtividade do operador.
  • Gerenciamento total da máquina
    Gerenciamento total da máquina
    Nossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.