Pedal em conformidade com PLUS+1®
Pedais unidirecionais de design robusto, com uma vida operacional de 3 milhões de ciclos.
Projetados para alto desempenho, durabilidade e segurança funcional, para os operadores terem total controle do veículo.
Design robusto
vida útil 3 milhões de ciclos
Curso unidirecional do pedal 16° ou 17°
Sensor potenciométrico
Opções de saída analógica, carga máxima 16 Vcc
- 10% a 90%
Opções de ângulo do pedal:
- - 28˚, - 35˚, - 45˚
Grau de proteção IP66
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | KEP Uni-directional and Bidirectional Foot Pedal Technical Information | Inglês | Multiple | 16 dez, 2019 | 2.7 MB |
Downloads
Produtos relacionados
-
Controladores PLUS+1® XLNossos novos controladores PLUS+1® XL baseados em CAN oferecem um grande número de pinos de E/S para controle ideal do veículo. Os controladores PLUS+1® XL oferecem economia de espaço e otimizam custos de instalação ao mesmo tempo em que satisfazem as necessidades tecnológicas mais recentes em termos de desempenho de alto nível.
Aplicações relacionadas
-
AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
Aplicações offshore de óleo e gásCom quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
Aplicações onshore de óleo e gásComo a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.