Os controladores de racks ADAP-KOOL® garantem o controle preciso e a confiabilidade operacional para soluções avançadas
A Danfoss oferece uma gama de controles de capacidade de compressores e condensadores para serem utilizados no varejo de alimentos, tanto em sistemas compactos como em sistemas maiores.
Os controladores de racks ADAP-KOOL® garantem o controle preciso e a confiabilidade operacional para soluções avançadas controlando até doze compressores. Os controladores inteligentes otimizam a pressão de sucção e condensação conforme a carga e a temperatura exterior.
Economia de energia adicional e baixos custos de manutenção podem ser atingidos utilizando o controle de velocidade variável dos ventiladores do condensador e compressores, além de outras características avançadas, como o degelo adaptativo, o autodiagnóstico e a detecção automática de falhas.
Os controles de capacidade fornecem uma boa ferramenta de diagnóstico para a manutenção remota com quase todos os parâmetros acessíveis remotamente.
As soluções de controle da Danfoss para compressores e condensadores cobrem a gama completa de sistemas, desde controladores compactos para pequenos sistemas de compressores até controladores avançados para até 12 compressores e 8 ventiladores.
Ler catálogo

Características e benefícios
-
Gama completa de controladores de compressores e condensadores para a refrigeração no pequeno e grande varejo de alimentos
-
Controle preciso e grande confiabilidade com alta eficiência energética e baixos custos de manutenção
-
Recuperação de calor para aquecimento da água da torneira e do ambiente
-
Gerenciamento remoto
Faça uma parceria conosco para se preparar para o futuro. Nos nossos centros de desenvolvimento de aplicações globais oferecemos um ambiente colaborativo com suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos fazendo engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje.
Mais sobre os nossos ADCs

Linha de produtos

Se quiser um controle preciso do superaquecimento em seu sistema de ar condicionado, escolha um controlador de superaquecimento confiável e eficaz da Danfoss.

A AK-PC 783 é uma unidade reguladora completa para o controle de capacidade de compressores e condensadores em instalações de refrigeração com função em cascata.

Módulos de comunicação para entradas e saídas adicionais. Acessório como fotocélula externa com sensor de temperatura geralmente utilizado para detectar a temperatura ambiente externa e níveis de iluminação e um sensor interno de umidade relativa com um sensor de temperatura ambiente.
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | AK-PC 772Mini-booster | Inglês | Multiple | 02 out., 2014 | 304.0 KB | |
| Brochure | Control food safety applying HACCP | Inglês | Multiple | 09 ago., 2015 | 3.6 MB | |
| Brochure | Overview brochure: Pack Controllers | Inglês | Multiple | 02 fev., 2026 | 877.8 KB | |
| Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Russo | Multiple | 08 out., 2019 | 6.2 MB | |
| Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Sueco | Multiple | 18 fev., 2015 | 2.0 MB | |
| Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Japonês | Multiple | 16 abr., 2015 | 12.4 MB | |
| Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Polonês | Multiple | 18 fev., 2015 | 2.0 MB | |
| Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Italiano | Multiple | 27 out., 2015 | 1.7 MB | |
| Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Francês | Multiple | 18 fev., 2015 | 2.0 MB | |
| Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Chinês | Multiple | 18 fev., 2015 | 1.9 MB | |
| Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Espanhol, castelhano | Multiple | 18 fev., 2015 | 12.3 MB | |
| Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Holandês, Flamengo | Multiple | 18 fev., 2015 | 2.0 MB | |
| Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Alemão | Multiple | 18 fev., 2015 | 2.0 MB | |
| Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Português | Multiple | 18 fev., 2015 | 2.0 MB | |
| Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Dinamarquês | Multiple | 18 fev., 2015 | 2.0 MB | |
| Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Inglês | Multiple | 18 fev., 2015 | 1.9 MB | |
| Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Inglês | Multiple | 18 fev., 2015 | 1.9 MB |
Software
A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.