Os controles de temperatura podem levar à diminuição de perda de calor e, portanto, à redução das emissões de CO2 em termos de eficiência energética. O desempenho preciso do controle do nível de temperatura no sistema de aquecimento proporciona conforto para o usuário final no edifício. Boas taxas de controle e tempos de resposta rápidos às mudanças dos requisitos de fornecimento de água quente residencial são apenas algumas das características necessárias para garantir um ótimo desempenho do controle.
Soluções para casas e apartamentos
Os controladores de temperatura termostáticos para casas e apartamentos são utilizados para controlar a temperatura nos sistemas de aquecimento e água quente residencial instantânea ou de armazenamento. Com abertura e fechamento rápidos, protegem o trocador de calor contra incrustações e garantem longa vida útil do equipamento instalado no sistema.
Em sistemas instantâneos de água quente doméstica com pequenas variações da temperatura de fornecimento e pressões diferenciais, os controladores RAVI com tempo rápido de reação podem ser utilizados. Com pressões diferenciais mais altas, >2 bar, é recomendável um controlador dp separado. Para sistemas mais dinâmicos, os controladores AVTQ ou IHPT com controle de temperatura compensado por fluxo e pressão diferencial integrada são a escolha perfeita.
Eles reagem assim que a torneira é aberta e mantêm pressão diferencial baixa e constante na válvula de controle termostático. O controle ótimo da temperatura é garantido. Para fluxos maiores, podem ser utilizados termostatos AVTB para serviço de DHW (Água quente residencial) instantânea e aquecimento.
Em sistemas de aquecimento e ventilação a Danfoss oferece controladores RAVK com tempo moderado de reação, projetados especialmente para esses sistemas.
Para sistemas de armazenamento de carga e aplicações de tanques de água quente, a Danfoss oferece termostatos AVTB, RAVI / RAVK.
Soluções para edifícios residenciais e comerciais
Os controladores de temperatura termostáticos para edifícios residenciais e comerciais são utilizados para sistemas de água quente e limitação da temperatura de retorno nas aplicações de aquecimento distrital.
Para sistemas de armazenamento de carga e aplicações de tanques de água quente, a Danfoss oferece termostatos AVTB, AVT/VG, AFT/VFG2.
Em algumas aplicações pode ser necessário limitar a temperatura de retorno dos tanques de água quente ou dos sistemas de aquecimento para evitar temperatura de retorno excessiva. Isso pode ser feito com a instalação de um limitador de temperatura de retorno tipo FJV na tubulação de retorno do tanque ou da aplicação de aquecimento.
Em geral, os controladores de temperatura termostáticos são utilizados em sistemas com variações da temperatura de fornecimento e pressões diferenciais moderadas. Para variações maiores na pressão diferencial é recomendável instalar um controlador de pressão diferencial.
Os controles automáticos de temperatura são fornecidos em formatos modulares e com funções de segurança que atendem aos padrões DIN.
Recursos e benefícios
-
O desempenho preciso do controle do nível de temperatura no sistema de aquecimento proporciona conforto para o usuário final no edifício.
-
Em termos de eficiência energética, o ótimo desempenho do controle de temperatura pode levar à diminuição de perda de calor e, portanto, à redução de emissões de CO2.
-
Boas taxas de controle e tempos de resposta rápidos às mudanças dos requisitos da água quente residencial são apenas algumas das características necessárias para garantir ótimo desempenho do controle.
FAQ
Para qual tipo de aplicação precisamos de um termostato rápido?
Produção instantânea de água quente.
O que acontece em uma aplicação de aquecimento quando um termostato de autoatuação tem um vazamento?
A válvula abrirá completamente.
Qual dos seguintes tipos de válvula pode ser usado para aplicações de vapor: VG – VGU – VGs?
O tipo de válvula “VGs”
Qual dos seguintes materiais tem a maior resistência à corrosão: Latão – Latão DZR – Rg5 (bronze)?
Rg5 (bronze)
Qual é a pressão máxima de fechamento diferencial para o termostato RAVI com a válvula RAV/8?
É 0,8 bar.
Qual é a posição obrigatória do sensor RAVK?
Não há limitações. O sensor pode ser colocado em qualquer posição.
Qual é a definição da banda P do termostato de autoatuação?
O desvio de temperatura da válvula fechada para completamente aberta.
Qual é a definição do termostato xP de autoatuação?
O desvio de temperatura da válvula fechada para dimensionamento/dimensão Kv.
Por que o termostato/válvula AVTB fecha contra uma pressão diferencial de 10 bar?
O cone da válvula é aliviado por pressão.
Ferramentas e aplicativos

Heat Selector
O Danfoss Heat Selector é a melhor ferramenta de seleção on-line que otimiza o processo de planejamento para especialistas em aplicações de aquecimento.
Abrir o Heat Selector
Guia de aplicação

Guia de aplicação de aquecimento distrital
Compartilhamos experiência, especialização em aplicações e fazemos recomendações sobre aplicações de DH de desempenho ideal e os principais componentes de controle aplicados
Abrir guia de aplicação DH