Controlador proporcional automático de operação média que, através da abertura automática da válvula, evita o excesso de pressão antes (SAVA) e depois da válvula (SAVD). O atuador possui dois diafragmas que permitem a abertura da válvula em caso de defeito no diafragma de controle. O controlador é utilizado principalmente nos sistemas de aquecimento distrital.
Função do controlador SAVA: a alta pressão de entrada da válvula é conduzida para a parte inferior (conexão de alta pressão) do diafragma dentro do controlador. Através de um canal no controlador, a pressão média é conduzida da válvula para a parte superior (conexão de baixa pressão) do diafragma.
A força da mola da válvula de controle afeta o diafragma, determinando a pressão diferencial efetiva.
Função do controlador SAVD: a pressão de saída da válvula é conduzida para a parte inferior (conexão de alta pressão) do diafragma dentro do controlador. A parte superior (conexão de baixa pressão) do diafragma é ligada à atmosfera. A força da mola da válvula de controle afeta o diafragma, determinando a pressão de fechamento.
Recursos e benefícios
Elimina as variações de pressão e fornece condições ótimas de operação, com qualidade melhorada do controle da temperatura.
Feito para sistemas exigentes, resistente à corrosão, cavitação e sujidade
O sistema conectado é protegido contra picos de pressão, flutuações, cavitação e ruído.

Controladores de pressão diferencial e de fluxo em sistemas de aquecimento ou resfriamento distrital (fluxo variável)
Equilibre a sua rede, economize energia e melhore o conforto do usuário final com o balanceamento e controle hidrônico das redes de energia distritais.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
A Danfoss faz parceria com a cidade de Banja Luka para descarbonizar a energia urbanaO desafio: renovar 34 das maiores subestações de aquecimento da cidade
A solução: o Danfoss Leanheat® Monitor permite a digitalização completa da subestação
O resultado: o consumo de calor foi reduzido em 10%