• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Controladores de alívio de pressão

Os controladores de alívio de pressão e de pressão diferencial consistem em uma válvula e um atuador de pressão. Utilizados principalmente para limitar a pressão (A) ou a pressão diferencial (PA)
sobre um sistema/subestação/bomba.

Os controladores geralmente são fechados: AV(P)A devido a uma válvula fechada normalmente e AF(P)A devido a uma mola de alongamento.

Os controladores de alívio de pressão e de pressão diferencial são instalados principalmente em um bypass. Podem ser utilizados para permitir a distribuição da energia térmica para outras conexões de rede ou de fluxo inativo, caso a conexão ou conexões feche(m) completamente.

Os controladores de alívio de pressão e de pressão diferencial protegem as bombas de fluxo variável de sobrecarga em caso de queda de fluxo abaixo da capacidade mínima da bomba. Aliviam a bomba/aplicação e passam energia térmica para outras conexões.

O controlador de alívio de pressão pode ser instalado no retorno para manter a pressão (estática) mais alta no sistema, se desejado.

Recursos e benefícios

Alívio da bomba/aplicação e envio de energia térmica para outras conexões de forma segura

Feito para sistemas exigentes, resistente à corrosão, cavitação e sujidade

O sistema conectado é protegido contra picos de pressão, flutuações, cavitação e ruído.

Controladores de pressão diferencial e de fluxo em sistemas de aquecimento ou resfriamento distrital (fluxo variável)

Equilibre a sua rede, economize energia e melhore o conforto do usuário final com o balanceamento e controle hidrônico das redes de energia distritais.

Estudos de caso

FAQ

Vídeos

Ferramentas e aplicativos

Guia de aplicação