Os controladores de pressão diferencial consistem em uma válvula e um atuador de pressão. Os controladores de pressão diferencial do sistema primário são utilizados principalmente para manter uma pressão diferencial menor através de uma válvula de controle motorizada ou de um sistema total/subestação.
Como princípio básico, o controlador de pressão diferencial deve ser utilizado sempre que a taxa entre a pressão diferencial máxima e mínima disponível da rede for maior que 2.
O controlador de pressão diferencial também pode ser utilizado em combinação com uma válvula de controle motorizada para limitar o fluxo.
É recomendável colocar o controlador no retorno após os componentes através dos quais é mantida uma pressão constante. Em determinadas situações, especialmente quando a pressão de fornecimento é muito alta, pode ser útil instalar o controlador de pressão diferencial no fluxo.
Recursos e benefícios
Elimina variações de pressão e fornece ótimas condições de operação com qualidade aprimorada do controle da temperatura.
Feito para sistemas exigentes, resistente à corrosão, cavitação e sujidade.
O sistema conectado é protegido contra surtos de pressão, flutuações, cavitação e ruído.

Fluxo variável em sistema de aquecimento e resfriamento distrital
Equilibre a sua rede, economize energia e melhore o conforto do usuário final com o balanceamento e controle hidrônico das redes de energia distritais.