Ótimo balanceamento hidrônico e perfeito controle da temperatura são a chave para maximizar a eficiência das redes de aquecimento ou resfriamento. Como líder mundial na tecnologia de controle de aquecimento, oferecemos uma gama completa de produtos e soluções integradas mesmo para as condições mais desafiadoras de energia distrital. As soluções de controle Danfoss melhoram a eficiência das redes de energia distrital e proporcionam aos usuários finais um conforto interno ideal, além de maximizar a eficiência energética.
Os controladores de pressão diferencial asseguram automaticamente o balanceamento hidrônico dinâmico na rede de energia distrital
A água flui através de uma rede de fornecimento segundo o princípio da menor resistência. Se não houver balanceamento hidráulico, os consumidores mais próximos ao fornecimento de energia terão um melhor serviço do que os consumidores localizados mais longe.
Os controles de pressão diferencial podem ser utilizados para reduzir a pressão diferencial disponível em uma área específica de uma rede (controle de área), antes de cada estação de usuários do edifício ou em cada válvula de controle. A limitação da pressão diferencial para o valor necessário equilibra a rede de forma automática e dinâmica, garantindo que todos os consumidores recebam o fluxo especificado.
O sistema irá permanecer balanceado e não precisará de rebalanceamento, mesmo quando a rede for estendida a novas áreas.
Isso também se aplica caso o local da fonte de energia mude, ou durante variações significativas no consumo do usuário. Isso não contribui apenas para a eficiência energética, mas também melhora o conforto do usuário final.
Os controladores de pressão diferencial eliminam as variações de pressão e fornecem ótimas condições de operação.
Em sistemas de fluxo variável, surgem grandes variações na pressão diferencial disponível. Como esses sistemas são dimensionados para a menor pressão diferencial disponível, as válvulas de controle são forçadas a funcionar com um grau muito pequeno de abertura e, muitas vezes, com maior pressão diferencial.
Com essas altas pressões, as válvulas aumentam muito e o controle de temperatura se torna impreciso e instável. Isso causa desgaste desnecessário no equipamento e temperaturas de retorno mais altas, o que também afeta as outras válvulas do sistema.
O controle da pressão diferencial é, portanto, a chave para eliminar as variações de pressão e fornecer pressão diferencial estável às válvulas de controle e estações residenciais. As boas condições de trabalho das válvulas de controle melhoram a qualidade e precisão do controle de temperatura, mesmo com demanda de fluxo baixo. O sistema conectado é protegido contra surtos de pressão, flutuações, cavitação e ruído.
Recursos e benefícios
Elimina as variações de pressão e fornece condições ótimas de operação, com qualidade melhorada do controle da temperatura.
Feito para sistemas exigentes, resistente à corrosão, cavitação e sujidade
O sistema conectado é protegido contra picos de pressão, flutuações, cavitação e ruído.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas de controle independentes da pressãoAs válvulas de controle independentes da pressão garantem controle eficiente, fornecido de uma forma simples.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Controladores de alívio de pressãoOs controladores de alívio de pressão e de pressão diferencial protegem as bombas de fluxo variável de sobrecarga em caso de queda de fluxo abaixo da capacidade mínima da bomba. Aliviam a bomba ou aplicação e passam energia térmica para outras conexões.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Controladores de pressão diferencialOs controladores de pressão diferencial mantêm uma pressão diferencial menor através de uma válvula de controle motorizada, de um sistema total ou subestação. Isso elimina as variações de pressão e melhora a qualidade do controle de temperatura.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Controladores de pressão diferencial e controladores / limitadores de fluxoCom os controladores de pressão diferencial e controladores / limitadores de fluxo você pode controlar o fluxo disponível para cada consumidor e a pressão diferencial na subestação. Isso permite balanceamento eficiente de rede.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Controladores de pressão de segurançaOs controladores de pressão de segurança, através de abertura automática da válvula, evitam o excesso de pressão antes e depois da válvula.