• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Trocadores de calor tipo espiral SONDEX®

Excepcionalmente bem adequados para lodos, lamas, esgoto, incrustação, líquidos com alta viscosidade e líquidos contendo fibras e sólidos, os nossos trocadores de calor espirais SONDEX® são a solução definitiva para aplicações que exigem tratamento de fluidos desafiadores. O design permite um fluxo de contra-corrente que possibilita atingir abordagens de temperatura muito próximas.

Como utilizamos chapas de metal bobinadas ao invés de feixes de tubos, podemos obter um desempenho térmico muito alto sem sacrificar o espaço entre canais que permite o fluxo desimpedido do fluido.

A bobina espiral em si também contribui para o fluxo turbulento, e o design de canal único ajuda a aliviar a incrustação com um mecanismo de “autolimpeza”. Depósitos acumulados criam aumentos locais na velocidade, criando um efeito de esfregamento que é suficiente para soltar o acúmulo de incrustação na maioria dos casos. Isso permite que os nossos trocadores de calor espirais SONDEX® operem em sessões muito longas sem manutenção ou limpeza.

No entanto, alguns fluidos são tão desafiadores que o trocador de calor exige maior frequência de manutenção e limpeza. Com isso em mente, projetamos tampas com dobradiças que são vedadas com grampos tipo C, criando uma porta basculante com abertura e fechamento muito fáceis sem exigir qualquer ferramenta especial, permitindo acessar a bobina inteira para inspeção e limpeza.

Recursos e benefícios

Design de canal único que gera altas taxas de cisalhamento, contribuindo para um efeito de autolimpeza e prevenindo o entupimento da unidade. Trocadores de calor espirais são a solução perfeita para fluidos desafiadores de alta viscosidade.

O tamanho do canal é selecionado para atender à vazão e às qualidades do fluido. As muitas variações em diâmetros e larguras da bobina espiral permitem muitas combinações diferentes, o que significa que podemos criar a solução ideal para cada aplicação.

Projetados para manipular um programa de temperatura muito agressivo e com uma ampla faixa de materiais e espessuras de placa disponível, nós customizamos cada trocador de calor espiral para atender aos requisitos de qualquer aplicação.

A necessidade limitada de manutenção e limpeza garante o tempo de atividade operacional estendido. Ao surgir a necessidade de limpeza devido ao fluido particularmente difícil, as tampas com dobradiças permitem fácil acesso à superfície de transferência de calor inteira.

Soluções muito compactas, nossos trocadores de calor espirais possuem requisitos de espaço mínimos. Apesar de sua baixa estatura, os caminhos de fluxo longos e curvos permitem coeficientes de transferência de calor muito altos, até duas vezes mais altos do que seus correspondentes tipo casco e tubo.

Spiral heat exchangers

Trocadores de calor espirais SONDEX®

Aplicações

  • Indústria de laticínios/alimentos/bebidas
  • Indústria biogas
  • Segmento de tratamento de água e esgoto
  • Indústria de papel e celulose
  • Indústria pesada
  • Indústria petroquímica
  • Indústria química

Aplicações

  • Conexões de DN32 a DN300
  • (Estruturas projetadas de acordo com as normas de construção FEA e PED 2014/68/EU (EN13445) e ASME sec VIII, Div. 1)
  • Materiais do casco: Aço carbono, aço inoxidável
  • Materiais da espiral: Aço carbono, aço inoxidável
  • Pressão de trabalho de até 16 bar (145 psi)*
  • Temperaturas de trabalho de -20 °C a 200 °C (392 °F)

*Pressão mais alta disponível sob solicitação

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure A world of heat exchangers Romeno, Moldava, moldavo Romênia 10 out., 2024 9.7 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Búlgaro Bulgária 04 out., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Inglês Multiple 15 set., 2025 4.7 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure Inglês Multiple 27 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Data sheet SONDEX® Spiral heat exchanger - SonSPV Inglês Multiple 25 out., 2022 769.7 KB .pdf
Brochure Spiral heat exchanger Inglês Multiple 12 fev., 2024 4.5 MB .pdf
Brochure Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну Ucraniano Ucrânia 01 out., 2025 3.8 MB .pdf

Produtos relacionados

FAQ