Produto de alta qualidade – completamente testado
O projeto do trocador de calor de placas semissoldadas da Danfoss foi verificado por meio de testes térmicos e mecânicos. Além disso, cada cassete de placas semi-soldadas e cada trocador de calor de placas montados, são completamente testados contra vazamentos com hélio antes de saírem da fábrica da Danfoss.
O novo design de placa oferece excelente capacidade de transferência de calor
A linha SW19-59 apresenta excelentes capacidades de transferência de calor por meio de desempenho térmico aprimorado, devido à geometria otimizada da placa, suportando o fluxo de refrigeração natural altamente turbulento, permitindo um design compacto e suportando menor carga para sua refrigeração.
Novo sistema de vedação melhora a estabilidade e a segurança do pacote de placas
O novo sistema de gaxeta garante sua alta estabilidade e alinhamento ideal de placa, devido ao seu novo design e de sua ranhura, permitindo serviço e manutenção fáceis e rápidos. O novo design melhora o efeito de vedação e evita o estouro da gaxeta. Além disso, o risco de contaminação é reduzido devido à barreira de vedação dupla que drena possíveis vazamentos para fora do pacote de placas. Além disso, o novo sistema de vedação é livre de cola, para facilitar a manutenção.
Fácil manutenção e serviço
A nova gama é fácil de se reparar e manter. O pacote de placas com o rolo de nylon não corrosivo é de fácil acesso, o que facilita o deslizamento do seguidor ao longo da barra de transporte. A montagem do trocador de calor de placas é rápida e segura, isso se deve às cabeças fixas dos parafusos e buchas de travamento, que evitam que a porca e a cabeça do parafuso girem ao abrir e fechar a unidade. O sistema de vedação aprimorado garante um alinhamento fácil e preciso do conjunto de placas.
Disponibilidade
Nossa linha de trocadores de calor de placas semissoldadas já está disponível em todo o mundo em nossas fábricas nos EUA, na China e na Europa. Entre em contato com seu representante local.