Placas SONDEX® Espinha de Peixe

  • Visão geral
  • Produtos relacionados
  • FAQ

Anos de experiência inspiraram otimizações inovadoras para criar o design definitivo da placa Espinha de Peixe. O testado e comprovado padrão Espinha de Peixe é aplicado na maioria dos trocadores de calor a placas SONDEX®.

O que isso significa para você?

Engenheirado para máxima turbulência, mesmo em baixas vazões, esse padrão proporciona incomparável transferência de calor. O modelo tem eficiência comprovada através de testes rigorosos e é a escolha padrão para trocadores de calor a placas.

As variações do padrão Espinha de Peixe são projetadas para criar diferentes níveis de turbulência, utilizam uma perda de carga distinta e atendem a diferentes requisitos térmicos. Cada variante preenche um nicho específico ou é destinada a um determinado tipo de tarefa. Essa flexibilidade nos permite cobrir de maneira ideal todas as suas necessidades de transferência de calor, independente da aplicação.

Características especiais incluem um sistema reforçado para melhor suspensão, uma área de distribuição otimizada que evita zonas estagnadas, uma área de transferência de calor maximizada para alta eficiência e as gaxetas Sonder Lock exclusivas, que garantem o alinhamento correto do conjunto de placas no trocador de calor montado.

Recursos e benefícios

Área de transferência de calor maximizadas, com ajuste fino para cada aplicação, reduzem o número de placas necessárias para o desempenho ideal. Alta eficiência permite aumentar o desempenho e reduzir o consumo de energia.

Projetado para garantir uma distribuição uniforme dos meios na placa inteira e impedir zonas estagnadas, resultando no melhor uso possível da perda de carga.

Sistema de gaxeta exclusivo que impede o desalinhamento do conjunto de placas e permite fácil montagem. O projeto especial de encaixe das gaxetas preserva a elasticidade e aumenta sua vida útil.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX® - Danfoss } else { Trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX® - Danfoss }
    Trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX®

    Os trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX® são a escolha ideal para uma ampla variedade de aplicações em diversos segmentos de mercado. Temos o portfólio de placas mais abrangente do mundo, e customizamos cada trocador de calor para atender aos seus requisitos específicos. Tecnologias inovadoras e design inteligente tornam os nossos trocadores de calor a placas tradicionais um excelente investimento.

  • if (isSmallPicture) { Trocadores de calor a placas semi-soldadas SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trocadores de calor a placas semi-soldadas SONDEX® - Danfoss } else { Trocadores de calor a placas semi-soldadas SONDEX® - Danfoss }
    Trocadores de calor a placas semi-soldadas SONDEX®

    Os trocadores de calor a placas semi-soldadas SONDEX® são a primeira escolha para aplicações exigentes que envolvem meio agressivo ou altos níveis de pressão. Customizamos cada trocador de calor com as suas especificações e oferecemos soluções duráveis, projetadas para suportar condições extremas e minimizar os riscos ao operar com produtos químicos ou refrigerantes.

FAQ

A escolha do trocador de calor depende de muitos fatores. Nossos engenheiros de vendas qualificados projetam o trocador de calor com as dimensões apropriadas e especificações corretas, com base em suas informações e requisitos, para garantir que você receba uma solução de qualidade com desempenho ideal.

Nossos trocadores de calor são aprovados e certificados de acordo com os padrões e requisitos da indústria. Para detalhes específicos, entre em contato com o representante local de vendas da marca SONDEX®.

Entre em contato com o responsável local de vendas da marca SONDEX®.

Entre em contato com o escritório de vendas local da marca SONDEX®. Para um orçamento mais preciso, prepare os dados a seguir:

  • Serviço,
  • Tipo de mídia,
  • Perda de carga,
  • Vazão,
  • Pressão de trabalho,
  • Propriedades termodinâmicas, Temperatura,
  • Temperatura de trabalho.