• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Sensor de fluxo Sono3500CT

  • Visão geral
  • Documentos

Medidor de vazão de tamanho grande para
aplicações comerciais

O Sono 3500 CT™ é um medidor de vazão ultrassônico projetado para aquecimento, resfriamento ou aplicações combinadas de ambos em sistemas de energia locais e distritais de maior porte. Combinado com uma calculadora de energia de aquecimento/resfriamento homologada (por exemplo, InfoCal™ 9) oferece energia capacidades de medição em aplicações maiores.
O sensor é certificado pela Classe II.

Dados técnicos

  • Tamanho | Fluxo: DN100 – DN1200 | Qp 60 a 9.000 m3/h
  • Temperatura | Pressão: Compacto: 2 a 120 °C / remoto: 2 a 200 °C | PN16/25/40
  • Tipos: medidor de vazão (calor, frio e combinado). Versão compacta ou remota
  • Aprovações: Classe II B + D (aquecimento)
  • Comprimento do cabo do sensor: 5,0 m | 10,0 m | 20,0 m | 30,0 m
  • Tamanho | Fluxo: DN100 – DN1200 | Qp 60 a 9.000 m3/h
  • Temperatura | Pressão: Compacto: 2 a 120 °C / remoto: 2 a 200 °C | PN16/25/40
  • Tipos: medidor de vazão (calor, frio e combinado). Versão compacta ou remota
  • Aprovações: Classe II B + D (aquecimento)
  • Comprimento do cabo do sensor: 5,0 m | 10,0 m | 20,0 m | 30,0 m

Recursos e benefícios

Para aplicações de temperaturas altas e muito altas

A versão remota para aplicações de temperatura
muito alta melhora a vida útil do medidor
e reduz os custos de substituição

Nenhuma perda de pressão reduz a potência da bomba
e da energia usada para circulação

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro