• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Soft Start Controller MCD 100

  • Visão geral
  • Documentos
  • Aplicações relacionadas
  • Fale conosco

Um soft starter compacto e econômico

Um soft starter extremamente econômico e compacto que oferece uma funcionalidade básica de arranque suave e fácil montagem em trilho DIN.

O design do semicondutor tipo "encaixar e esquecer" simplifica a instalação e reduz o espaço exigido no painel, e a seleção pode ser feita com base na potência do motor. Agora é possível o aumento/diminuição temporizados da tensão. O tempo de rampa pode ser precisa e individualmente ajustado, com interruptores rotatórios, a partir de 0,4 - 10 segundos, e o torque de partida pode ser ajustado a partir de 0 - 85% do torque direto em linha.

Tensões de alimentação e faixa de potência 

  • 3 x 208-600 V...0,1 a 11 kW (25 A)
  • 24 a 480 V CA ou CC

Recursos e benefícios

Economia em espaço de painel, devido ao tamanho compacto

A seleção é simples e o estoque é mantido ao mínimo, graças à tensão de controle universal

Tempo e espaço de colocação em funcionamento são salvos como resultado de uma fácil montagem em trilhos DIN para dimensões de até 30 kW

Operação confiável garantida devido a um robusto projeto de semicondutor e um praticamente ilimitado número de arranques por hora sem derating

Não é necessário arrefecimento externo ou sobredimensionamento graças à temperatura ambiente máxima de 50°C sem derating

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochura Improve uptime, save energy and protect motors effectivel Inglês Multiple 20 dez., 2022 13.3 MB .pdf
Brochura Melhore o tempo de atividade, economize energia e proteja motores de forma eficaz Português Multiple 17 ago., 2023 9.2 MB .pdf
Guia de Design VLT® Soft Starter MCD 100 Inglês Multiple 18 nov., 2011 1.8 MB .pdf
Ficha de fatos VLT® Soft Starter MCD 100 | English Inglês Multiple 26 jul., 2023 557.5 KB .pdf

Aplicações relacionadas

Compressores de rolagem ou compressores alternativos em unidades de ar condicionado, transportadores, bombas, ventiladores e misturadores.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Conversores para bombas

    Melhore o desempenho do sistema, aumente a vida útil do equipamento e proteja-se contra vazamentos otimizando as operações da bomba ao usar os conversores de frequência da Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Drives para compressores

    Aumente seu COP e economize o consumo de energia usando os conversores de frequência da Danfoss para otimizar o controle de capacidade de compressores de refrigeração, condensadores e evaporadores.

  • if (isSmallPicture) { Drives para compressores; } else if (isBigColumns) { Drives para compressores } else { Drives para compressores }
    Drives para compressores comerciais

    O controle de velocidade variável de um resfriador permite fornecer uma regulação de pressão constante, combinando a capacidade com a necessidade real, com base nas medições do sistema. O controle da velocidade é benéfico quando um compressor funciona por longos períodos em carga parcial. Ele reduz os custos operacionais executando aplicações em uma velocidade menor que reduz o consumo de energia. E reduz os custos de instalação otimizando o sistema e o próprio compressor.

  • if (isSmallPicture) { Drives para compressores; } else if (isBigColumns) { Drives para compressores } else { Drives para compressores }
    Drives para compressores em edifícios residenciais

    O controle de velocidade variável de um resfriador permite fornecer uma regulação de pressão constante, combinando a capacidade com a necessidade real, com base nas medições do sistema. O controle da velocidade é benéfico quando um compressor funciona por longos períodos em carga parcial. Ele reduz os custos operacionais executando aplicações em uma velocidade menor que reduz o consumo de energia. E reduz os custos de instalação otimizando o sistema e o próprio compressor.

Fale conosco

Para mais informações, ou para obter um orçamento para este soft starter, fale conosco