Solução MV configurável, versátil e confiável para aplicações industriais
A experiência insuperável da Danfoss em tecnologias avançadas de inversores CA torna o inversor de MT refrigerado a ar VACON® 1000 a escolha preferida para aplicações industriais de média tensão de uso geral, especialmente para cargas de torque variável, como bombas e ventiladores na faixa de baixa e média potência. A versão autônoma, disponível em 215 A e abaixo, é um dos inversores de MT multinível mais compactos e versáteis de sua classe.
Tensão de alimentação e faixa de potência
- 2400-3000 VAC: 150-3530 kVA
- 3300-4160 VAC: 210-4900 kVA
- 6000-6900 VAC: 375-8130 kVA
- 10000-11000 VAC: 625-12960 kVA
Recursos e benefícios
Confiável
Alto MTBF com até 200.000 horas de operação ininterrupta
100% de queima de carga total testada antes do envio para comissionamento e inicialização rápidos
Monitoramento detalhado de falhas para reduzir o tempo de inatividade
Redundant cooling fan enables non-stop operation in case of fan failure
Seguro e fácil de usar
Seleções simples e fáceis para uma ampla variedade de configurações flexíveis
O acesso frontal só permite fácil instalação, serviço e manutenção
Está em conformidade com os requisitos internacionais de segurança do inversor de MT de acordo com IEC e UL aplicáveis
padrões
Economia de espaço
Menor footprint do mercado disponível em 215 A e abaixo (≤6,9 kV)
Design autônomo para instalação rápida e simples
Instalação de cabos simples com entrada de cabos superior e inferior
Disponibilidade
Para dados técnicos detalhados e disponibilidade do produto, entre em contato com seu especialista local em média tensão da Danfoss. Encontre seu contato aqui:
Aplicações relacionadas
Use o Conversor de média tensão VACON® 1000 nas seguintes aplicações industriais:
- Bombas
- Compressores
- Transportadoras
- Moinhos, Tambores, Fornos
- Misturadores
- Extrusoras
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para bombas industriaisAo controlar as bombas industriais com um conversor de frequência da Danfoss você pode ajudar a otimizar processos e reduzir significativamente os custos de energia e manutenção.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para compressores industriaisAtinja um consumo de energia significativamente menor e custos operacionais mais baixos, usando os conversores de frequência da Danfoss para ajustar continuamente a capacidade do compressor à carga de calor real e às necessidades de processo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para ventiladores industriaisCom as soluções de conversores de frequência da Danfoss para ventilação industrial você aproveita os benefícios da alta precisão, interfaces fáceis de usar, inteligência distribuída e baixos custos operacionais.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|