Algumas variantes VLT® OneGearDrive® alcançaram a fase Limitada de seu ciclo de vida, o que significa que elas foram descontinuadas e não estão mais em produção. A variante descontinuada com o elemento de código de tipo L09 não está mais disponível para solicitação de pedido. Ela foi substituída pelo elemento do código de tipo atualizado L06.
A manutenção básica, as peças sobressalentes e os serviços de reparo estão disponíveis por um tempo limitado para garantir vida útil longa e valor circular máximo. A Danfoss suporta contratos de serviço existentes.
Nesta fase, a Danfoss oferece assistência usando serviços como:
Se desejar, ajudaremos você a selecionar o melhor produto substituto com os recursos corretos para a sua aplicação. Nossos produtos inteligentes podem otimizar seu sistema por muitos anos.
Encontre a documentação técnica para as variantes do VLT® OneGearDrive®
Produto alternativo: Variantes ativas do VLT® OneGearDrive
O VLT® OneGearDrive é um sistema de conversor flexível e energeticamente eficiente, que reduz significativamente o número de variantes em uma típica planta de processamento de alimentos, bebidas ou manipulação de materiais. Essa redução de variantes resulta em custos operacionais muito reduzidos e economia substancial de energia. O produto compreende uma combinação altamente eficiente de um motor de ímã permanente e engrenagem cônica otimizada.
Tensões de alimentação e faixa de potência
3 x 380-480 V...1,0 – 3,0 kW