As extensões funcionais incrementam a flexibilidade de um conversor de frequência por meio da extensão de E/S, fornecendo interfaces dedicadas para uma ampla variedade de dispositivos de feedback.
E/S de Uso Geral VLT® MCB 101
- Oferece uma quantidade estendida de entradas e saídas de controle
- 3 entradas digitais de 0 a 24 V: Lógica ‘0’ < 5 V; Lógica ‘1’ > 10 V
- 2 entradas analógicas de 0 a 10 V: Resolução de 10 bits mais sinal
- 2 saídas digitais de impulso NPN/PNP
- 1 saída analógica 0/4–20 mA
- Conexão carregada por mola
VLT® Encoder Input MCB 102
- Oferece a possibilidade de conectar vários tipos de encoders absolutos e incrementais. O encoder conectado pode ser utilizado para controle da velocidade de malha fechada, bem como para controle de motor de fluxo em malha fechada
- Os seguintes tipos de encoder são suportados:
- 5V TTL (RS 422)
- 1VPP SinCos
- SSI
- Hiperface
- EnDat
VLT® Resolver Input MCB 103
- Esse opcional permite conexão de um resolvedor para fornecer feedback de velocidade do motor
- Tensão primária......2–8 Vrms
- Frequência primária......2,0–15 kHz
- Corrente primária máx.......50 mA rms
- Tensão de entrada secundária......4 Vrms
- Conexão acionada por mola
VLT® Relay Card MCB 105
- Possibilita estender as funções do relé com 3 saídas adicionais do relé.
- Taxa máxima de troca na carga nominal/carga min......6 min–1/20 s-1
- Protege a conexão de cabos de controle
- Conexão por cabos para controle acionado por mola
- Carga máxima do terminal:
- Carga resistiva CA-1......240 V CA 2 A
- Carga indutiva CA-15 @cosphi 0.4......240 V CA 0,2 A
- Carga resistiva CC-1......24 V CC 1 A
- Carga indutiva CC-13 @cosphi 0,4......24 V CC 0,1 A
- Carga mínima do terminal:
- CC 5 V......10 mA
VLT® Safe PLC I/O MCB 108
- O VLT® AutomationDrive FC 302 fornece uma entrada de segurança baseada em um polo simples de entrada de 24 V CC
- Para a maioria das aplicações, essa entrada permite ao usuário implementar a segurança de uma forma rentável. Para aplicações que trabalham com produtos mais avançados, como Safety PLC e cortinas de luz, a interface do Safe PLC permite a conexão de um link de segurança de dois fios
- A interface do Safe PLC permite ao Safe PLC interromper o link positivo ou negativo sem interferir no sinal de sentido do Safe PLC
VLT® Analog I/O MCB 109
- Esse opcional de entrada/saída analógica é facilmente instalado no conversor de frequência para atualizar para um desempenho e controle avançados utilizando a E/S adicional
- Atualiza o conversor de frequência com um suprimento de backup de bateria para o relógio integrado do conversor de frequência (que normalmente dura 10 anos, dependendo do ambiente) Isso propicia uma utilização estável para todas as funções do relógio do conversor de frequência, como ações temporizadas
- 3 entradas analógicas, cada uma configurável para entrada de tensão e de temperatura
- Conexão de sinais analógicos de 0 a 10 V, bem como entradas de temperatura PT1000 e NI1000
- 3 saídas analógicas, cada uma configurável como saídas de 0 a 10 V
VLT® PTC Thermistor Card MCB 112
- Permite uma melhor vigilância da condição do motor em comparação com a função ETR incorporada e o terminal do termistor
- Protege o motor contra superaquecimento
- ATEX aprovado para uso com motores Ex d e Ex e (Ex e somente FC 302)
- Utiliza a função de Parada Segura, aprovada em conformidade com a SIL 2 IEC 61508
VLT® Sensor Input MCB 114
- Protege o motor contra superaquecimento, monitorando a temperatura dos rolamentos e enrolamentos do motor
- Três entradas de sensor de detecção automática para sensores PT100/PT1000 de 2 ou 3 fios
- Uma entrada analógica adicional de 4-20 mA
VLT® Safety Option MCB 150 e MCB 151
- Expanda a função Safe Torque Off (STO), a qual é integrada em um VLT® AutomationDrive padrão. Use a função parada segura 1 (SS1) para realizar uma parada controlada antes de remover o torque. Use a função Velocidade Limitada Segura (SLS) para monitorar se uma determinada velocidade é ultrapassada
- As funções podem ser usadas até PL d, de acordo com ISO 13849-1 e SIL 2 de acordo com IEC 61508
- Funções adicionais de segurança compatíveis com os padrões
- Substituição do equipamento externo de segurança
- Exigências reduzidas de espaço
- 2 entradas programáveis seguras
- 1 saída segura (para T37)
- Certificação de máquina simplificada
- O conversor pode ser alimentado continuamente
- Cópia via LCP segura
- Relatório de colocação em funcionamento segura
- Codificador TTL (MCB 150) ou HTL (MCB 151) como feedback de velocidade
VLT® Real-time Clock MCB 117
- Facilita a análise de falhas com funcionalidade avançada de registro de dados
- Suporta recursos de manutenção preventiva e preditiva
- Adiciona carimbos de data e hora a eventos
- Contém uma bateria de backup
- Fácil de montar
VLT® Safety Option MCB 152
- Permite a ativação do Safe Torque Off (STO) por meio do fieldbus PROFIsafe em combinação com opcional de fieldbus VLT® PROFINET MCA 120. Isso melhora a flexibilidade por meio da conexão de dispositivos de segurança dentro de uma fábrica
- As funções de segurança são implementadas de acordo com a norma EN IEC 61800-5-2
- Oferece suporte à funcionalidade PROFIsafe para ativar funções de segurança integradas do VLT® AutomationDrive de qualquer host PROFIsafe, até Nível da Integridade de Segurança SIL 2, de acordo com EN IEC 61508 e EN IEC 62061, Nível de Desempenho PL d, Categoria 3, conforme EN ISO 13849-1
- Dispositivo PROFIsafe (em combinação com MCA 120)
- Substituição do equipamento externo de segurança
- 2 entradas programáveis seguras
- Cópia via LCP segura
- Relatório de colocação em funcionamento segura
VLT® Extended Cascade Controller MCO 101
- Fácil de ajustar
- Atualiza o controlador em cascata integrado para operar mais bombas e fornece um controle de bomba mais avançado no modo mestre/escravo
- Até 6 bombas com setup padrão em cascata
- Até 5 bombas com setup configuração mestre/escravo
- Para especificações técnicas, consulte Relé VLT®, opcional MCB 105
VLT® Extended Relay Card MCB 113
- Adiciona entradas/saídas para flexibilidade melhorada
- 7 entradas digitais
- 2 saídas analógicas
- 4 relés SPDT
- Atende às recomendações NAMUR
- Recurso de isolação galvânica
VLT® Installation and cooling options
As opções de instalação e resfriamento são usadas em instalações de inversores de frequência para garantir o mais alto nível de desempenho e disponibilidade da unidade durante um longo período de tempo.