• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® DriveMotor FCM 300

O VLT® DriveMotor FCM 300 atingiu a fase Inativa  do seu ciclo de vida, o que significa que ele foi descontinuado e não está mais em produção. Peças sobressalentes e opções de serviço não estarão mais disponíveis. Operar um conversor de frequência nesta fase pode resultar em tempo de inatividade imprevisível do processo devido a desgaste ou falha.

A Danfoss recomenda a substituição usando o DrivePro® Retrofit service para otimizar a vida útil em sua instalação.

Ajudaremos você a selecionar o melhor produto substituto com os recursos corretos para a sua aplicação. Nosso produto inteligente pode otimizar seu sistema por muitos anos.

Encontre a documentação técnica do VLT® DriveMotor FCM 300

Precisa de ajuda rápida? Pergunte ao MyDrive® Assistant

Melhor produto alternativo: VLT® Decentral Drive FCD 302

Como o VLT® Decentral Drive FCD 302 não é um produto substituto exato para o VLT® DriveMotor FCM 300, recomendamos que entre em contato com o escritório de vendas local para obter mais informações.

O VLT® Decentral Drive FCD 302 é a nova geração do VLT® Decentral Drive FCD 300, baseado na Plataforma VLT®< /sup> AutomationDrive FC 302. Ele combina os principais recursos em um gabinete completamente reprojetado, para criar o melhor ajuste para a montagem direta da máquina em parede ou diretamente no motor. O design exclusivo simplifica a solicitação de pedido, a instalação, a colocação em funcionamento, a operação e a manutenção. Não há necessidade de distribuição em campo ou caixas suspensas, e nenhuma alimentação CC externa de 24 V é necessária.

Gabinete metálico pequeno

(0,37 - 2,2 kW/0,5 - 3,0 HP)

Gabinete metálico grande

(0,37 – 3 kW/0,5 – 4,0 HP)

Leia mais sobre VLT® Decentral Drive FCD 302