Proteção extra para uso nos setores marítimo e pesado
Os drives VACON® NXP Liquid Cooled Drive são integrados em um gabinete robusto, tornando-os ideais para uma ampla variedade de indústrias com condições operacionais adversas.
Os conversores de frequência refrigerados a líquido podem ser usados em muitas combinações, de um único conversor de frequência dedicado a sistemas de barramento CC em larga escala. Com recursos, esses drives totalmente padronizados e fechados maximizam a utilização do espaço e minimizam os custos gerais do ciclo de vida.
Graças ao alto grau de proteção (IP54), estes drives podem ser instalados praticamente em qualquer lugar em uma planta ou em uma embarcação. Isso elimina a carga nos sistemas de ar condicionado em salas elétricas reduzindo custos e tempo de instalação, e os torna ideais para atualização.
O serviço é rápido e fácil. Características como o Safe Torque Off (STO) e a parada segura 1 (SS1) melhoram a segurança, e as placas de circuito revestidas conformadas aumentam a confiabilidade.
Faixa de potência
- 3 x 400-500 V...700-1100 kW
- 3 x 525-690 V...800-1550 kW
Recursos e benefícios
-
A vida útil e a confiabilidade do drive são aprimoradas devido à proteção robusta do gabinete
-
Os requisitos de espaço no piso e as necessidades de infraestrutura são reduzidos, pois o design compacto não precisa de dutos de ar
-
Economia de investimento, já que não são necessários grandes sistemas de ar condicionado devido à dissipação mínima de perda de calor para o ar
-
Cumpre todos os padrões internacionais relevantes e requisitos globais, incluindo aprovações marítimas, de segurança, EMC e de harmônicas
-
Operação praticamente silenciosa, pois não são necessários grandes ventiladores de resfriamento
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caso Real | Abeking and Rasmussen WSV | Inglês | Multiple | 03 mai., 2023 | 4.5 MB | |
| Brochura | DrivePro® Services Overview | Inglês | Multiple | 03 fev., 2025 | 26.8 MB | |
| Brochura | DrivePro® Services Overview - Portuguese | Português | Multiple | 25 mar., 2025 | 26.7 MB | |
| Caso Real | Electrosteel Castings Ltd | Inglês | Multiple | 03 mai., 2023 | 1.7 MB | |
| Guia da aplicação | Encoder-less Safety using DOLD Module | Inglês | Multiple | 14 abr., 2017 | 5.9 MB | |
| Brochura | Engineering - Chemical and Pharma | Inglês | Multiple | 17 mai., 2022 | 37.7 MB | |
| Artigo técnico | Impact of IEC 61800-5-1:2022 on variable frequency drives (VFD) | Inglês | Multiple | 20 mar., 2026 | 4.6 MB | |
| Caso Real | Maximum Power for excavating uphill tunnels | Inglês | Multiple | 24 ago., 2023 | 6.9 MB | |
| Brochura | Mining and mineral processing | Inglês | Multiple | 11 nov., 2021 | 44.2 MB | |
| Brochura | Product Overview | Inglês | Multiple | 09 mai., 2025 | 12.6 MB | |
| Brochura | Product Overview - Portuguese | Português | Multiple | 16 mar., 2023 | 11.9 MB | |
| Guia da aplicação | VACON Condition-based Monitoring | Inglês | Multiple | 23 fev., 2023 | 1.2 MB | |
| Brochura | VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide | Inglês | Multiple | 12 jun., 2023 | 24.0 MB | |
| Brochura | VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide - Portuguese | Português | Multiple | 18 nov., 2021 | 31.2 MB | |
| Guia de Operação | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Inglês | Multiple | 27 mar., 2023 | 13.0 MB | |
| Guia de Design | VACON® Hybridization Design Guide | Inglês | Multiple | 14 jan., 2017 | 3.8 MB | |
| Guia da aplicação | VACON® NX All in One Application Guide | Inglês | Multiple | 03 jun., 2025 | 7.5 MB | |
| Guia da aplicação | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Inglês | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.3 MB | |
| Guia da aplicação | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Inglês | Multiple | 14 abr., 2019 | 808.0 KB | |
| Guia de Operação | VACON® NXP Advanced Safety Options | Inglês | Multiple | 12 set., 2024 | 14.1 MB | |
| Guia da aplicação | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | Inglês | Multiple | 14 jun., 2021 | 1.1 MB | |
| Guia da aplicação | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Inglês | Multiple | 14 jan., 2021 | 2.7 MB | |
| Guia da aplicação | VACON® NXP CraneContr APFIFF33V067 ApplM | Português | Multiple | 14 dez., 2018 | 5.1 MB | |
| Guia da aplicação | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | Inglês | Multiple | 14 nov., 2019 | 1.4 MB | |
| Guia da aplicação | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | Inglês | Multiple | 14 jan., 2021 | 2.1 MB | |
| Guia da aplicação | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Inglês | Multiple | 14 jun., 2021 | 1.9 MB | |
| Guia da aplicação | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Inglês | Multiple | 14 dez., 2015 | 1.1 MB | |
| Guia da aplicação | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Inglês | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.0 MB | |
| Guia da aplicação | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Inglês | Multiple | 14 dez., 2015 | 229.5 KB |
Software
| Tipo | Software Characteristic | Nome | Versão | Idioma | Liberado | Status | Download | Tipo de filtro |
|---|
Aplicações relacionadas
Compressores, turbinas eólicas, extrusoras, bombas, ventiladores, transportadores, britadeiras, propulsores e sistemas de propulsão, bancada de teste, guindaste, guincho e sistemas de conversão de energia.

Utiliza a expertise da Danfoss para otimizar as soluções de armazenagem de energia a bordo de embarcações e fonte de alimentação costeira para portos mais calmos e limpos.
Fale conosco
Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco