Flexível, robusto e reparável
O VACON® NXC fechado é o drive compacto que opera com confiabilidade em condições operacionais adversas, como por exemplo em indústrias de mineração, petróleo e gás ou água e esgoto. O gabinete tratado termicamente prolonga a vida útil do drive e garante uma operação sem problemas.
Os gabinetes, que têm olhais de elevação para fácil manuseio, podem ser montados na parede ou de pé. O compartimento de fácil acesso para controle de relés, terminais auxiliares e outros equipamentos, e o amplo espaço ao redor dos terminais de energia asseguram instalação e conexão simples aos cabos de energia. E os trilhos de montagem e o suporte deslizante permitem a manutenção rápida e eficiente da unidade de energia.
Tensões de alimentação e faixa de potência
6 e 12 pulsos fornecem:
- 3 x 380-500 V...132-1200 kW
- 3 x 525-690 V...110-2000 kW
AFE fornece:
- 3 x 380-500 V...132-1500 kW
- 3 x 525-690 V...110-2000 kW
Filtro ativo de harmônicas inferiores fornece:
- 400 V.....132-560 kW
- 500 V*...132-560 kW
- 690 V.....110-800 kW
*requer filtro ativo de 690 V
Recursos e benefícios
Menor custo de investimento já que não são necessários projetos extras, engenharia ou ventiladores adicionais
Redução do tempo de colocação em funcionamento e de manutenção, devido ao compartimento de controle de fácil acesso e ao teclado removível
Maior capacidade de manutenção graças aos trilhos de montagem e conceito de serviço com suporte deslizante
Menores custos de manutenção devido ao projeto robusto e testado por tipo
Documentos
Tipo (0) | Nome | Idioma (0) | Atualizado | Download | Tipo de filtro (0) |
---|---|---|---|---|---|
- | - |
Software
Tipo (0) | Software Characteristic | Nome | Versão (0) | Idioma (0) | Liberado | Status (0) | Download | Tipo de filtro (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - |
Aplicações relacionadas
Bombas, ventiladores, extrusoras, transportadores, propulsores e unidades de conversão de potência e de propulsão.
Estudos de caso
Fale conosco
Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco