• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Controladores programáveis VLT®

Os controladores programáveis fornecem conversores de frequência com recursos de controle avançados para controle de extremidade elevada dedicado de aplicações essenciais.

Faça o download do portfólio de opções

  • Fácil de ajustar
  • Atualiza o controlador em cascata integrado para operar até 8 bombas e fornecer um controle de bomba mais avançado no modo mestre/escravo
  • Oferece suporte para a combinação de várias bombas de velocidade variável e fixa, bem como configurações com bombas de diferentes capacidades (controle de bombas mistas)
  • As 7 entradas digitais adicionais e a conexão de 24 V CC ao conversor permitem adaptação flexível à aplicação O mesmo hardware de controlador em cascata é compatível com toda a faixa de potência até 2 MW
  • Até 8 bombas com configuração em cascata padrão
  • Até 8 bombas com configuração mestre/escravo
  • Um controlador de movimento integrado e programável que adiciona funcionalidade extra ao VLT® AutomationDrive FC 301 e FC 302.
  • Oferece funções de movimento fáceis de usar, combinadas com programabilidade — uma solução ideal para aplicações de posicionamento e sincronização
  • Sincronização (eixo eletrônico), posicionamento e controle eletrônico de came
  • 2 interfaces separadas, com suporte para encoders incrementais e absolutos
  • 1 saída de encoder (função mestre virtual)
  • 10 entradas digitais
  • 8 saídas digitais
  • Suporte para barramento de movimento, encoders e módulos de E/S CANOpen
  • Envio e recebimento de dados por meio de interface fieldbus (exige opcional de fieldbus)
  • Ferramentas de software de PC para depuração e colocação em funcionamento Programa e editor de came
  • Linguagem de programação estruturada e com execução cíclica ou orientada a eventos
  • Expande as propriedades funcionais do VLT® AutomationDrive na sincronização de aplicações e substitui as soluções mecânicas tradicionais
  • Sincronização de velocidade
  • Posição (ângulo) de sincronização com ou sem correção do mercado
  • Relação de engrenagem ajustável on-line
  • Deslocamento de posição ajustável on-line (ângulo)
  • Saída do encoder com função mestre virtual para sincronização de múltiplos escravos
  • Controle por meio de E/S ou fieldbus
  • Função início
  • Configuração, bem como leitura de status e dados, por meio do Painel de Controle Local do conversor
  • Oferece uma série de benefícios fáceis de usar para posicionar aplicações em muitos setores
  • Posicionamento relativo
  • Posicionamento absoluto
  • Posicionamento do teste de toque
  • Controle de limite final (software e hardware)
  • Controle por meio de E/S ou fieldbus
  • Controle de freio mecânico (retenção de atraso programável)
  • Controle de erros
  • Velocidade de jog/operação manual
  • Posicionamento relacionado ao marcador
  • Função início
  • Configuração, bem como leitura de status e dados, por meio do Painel de Controle Local do conversor