• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Opcionais de alimentação para VLT®

Os opcionais de potência são projetados para garantir a melhor confiabilidade e eficiência possíveis para conversores de frequência em configurações do sistema onde é necessária muita atenção à qualidade da energia.

Faça o download do portfólio de opções

  • Desempenho harmônico otimizado para conversores VLT® de até 250 kW
  • Uma técnica patenteada que reduz os níveis de THD na rede elétrica para menos de 5-10%
  • Correspondência perfeita para automação industrial, aplicações altamente dinâmicas e instalações de segurança
  • Tensão de linha e corrente de filtro:
    • 3 x 380/400/500/600/690 V...10-480 A*
      * Alcance capacidades nominais maiores conectando em paralelo. Consulte o Guia de Design AHF 005 ou AHF 010 para obter detalhes.
  • Classificações do gabinete:
    • IP20 (1 kit de atualização IP21/NEMA está disponível)
  • Os filtros de onda senoidal VLT® são posicionados entre o conversor de frequência e o motor para fornecer tensão do motor fase a fase sinusoidal
  • Reduz o estresse de isolamento do motor
  • Reduz o ruído acústico do motor
  • Reduz as correntes de mancal (especialmente em motores grandes)
  • Reduz perdas no motor
  • Prolonga a vida útil da manutenção
  • Aparência da família da série VLT® FC
  • Tensão de linha e corrente de filtro:
    • 3 x 200 – 690 V, 2,5 – 800 A*
      * Para valores nominais da potência mais altos, combine vários módulos.
  • Classificações do gabinete:
    • Gabinetes montados em parede IP00 e IP20 classificados até 75 A (500 V) ou 45 A (690 V)
    • Gabinetes IP23 de parede montados no solo, classificados a 115 A (500 V) ou 76 (A) (690 V) ou mais
    • IP54 para gabinetes montados em parede e no chão, com classificação de até 4,5 A, 10 A, 22 A (690 V)
  • Reduz os valores dU/dt na tensão fase-fase do terminal do motor
  • Posicionado entre o conversor de frequência e o motor para eliminar mudanças de tensão muito rápidas
  • A tensão fase-fase do terminal do motor ainda fica em forma de pulso, mas seus valores dU/dt são reduzidos
  • Reduz o estresse no isolamento do motor e é recomendado em aplicações com motores mais antigos, ambientes agressivos ou frenagem frequente, o que causa aumento da tensão do barramento CC
  • Aparência da família da série VLT® FC
  • Tensão de linha e corrente de filtro:
    • 3 x 200 – 690 V ... 15-880 A*
      * Para valores nominais da potência mais altos, combine vários módulos.
  • Classificações do gabinete:
    • Gabinete IP00 e IP20/IP23 em toda a faixa de potência
    • Gabinete IP54 disponível até 177 A
  • Posicionado entre o conversor de frequência e o motor
  • São núcleos nanocristalinos que atenuam o ruído de alta frequência no cabo de motor (blindado ou não blindado) e reduzem as correntes de mancal no motor
  • Estende a vida útil dos rolamentos do motor
  • Pode ser combinado com dU/dt e filtros de onda senoidal
  • Reduz emissões de radiação do cabo de motor
  • Reduz a interferência eletromagnética
  • Fácil de instalar – sem necessidade de ajustes
  • Formato oval – permite a montagem dentro do gabinete do conversor de frequência ou da caixa de terminais do motor
  • Tensão de linha e corrente de filtro:

    • 3 x 380-690 V........... 10-480 A
  • A energia gerada durante a frenagem é absorvida pelos resistores, protegendo os componentes elétricos contra o aquecimento
  • Otimizado para a série FC; estão disponíveis versões gerais para movimento horizontal e vertical
  • Interruptor térmico integrado
  • Versões para montagem vertical e horizontal
  • Uma seleção das unidades montadas verticalmente é reconhecida pela UL
  • Faixa de potência:
    • Correspondência elétrica de precisão para cada tamanho de potência do inversor VLT® individual para FC 102, FC 202, FC 301 e FC 302
  • Classificações do gabinete:
    • IP20
    • IP21
    • IP54
    • IP65
  • Garante o equilíbrio de corrente em aplicações de Load Sharing, em que o lado CC do retificador de várias unidades é conectado em conjunto
  • Reconhecido pela UL para aplicações que usam Load Sharing
  • Ao planejar aplicações de Load Sharing, preste atenção especial às diferentes combinações de tipo de gabinete e aos conceitos de corrente de irrupção
  • Para orientações técnicas relacionadas a aplicações de Load Sharing, entre em contato com o suporte de aplicações da Danfoss
  • Compatível com:
    • VLT® AutomationDrive, AQUA Drive VLT® e Drive HVAC VLT®
    • Alimentação de rede elétrica de 50 ou 60 Hz