Opcionais de instalação e resfriamento são utilizados em instalações de conversores de frequência para garantir o mais alto nível de desempenho do conversor e sua disponibilidade por um período estendido de tempo.
                    Permutador de calor líquido a líquido VACON®, 40 kW
                
                
                    
                
            - Capacidade de resfriamento de 40 kW
- Todos os modelos com tubulação de aço inoxidável
- 1- modelo de bomba
- Variações disponíveis nos gabinetes IP54 Rittal e Veda e sem gabinete
- HXL-M-040-N-S: IP00
- HXL-V-040-N-S: Gabinete Veda, IP54
- HXL-R-040-N-S: Gabinete Rittal IP54
 
- Faixa de potência:
- 380 – 440 V CA
 
- Potência de resfriamento:
- 0 – 40 kW
 
- Fluxo:
- 40 – 120 l/min
 
                    Trocador de calor líquido a líquido, VACON® 120 kW
                
                
                    
                
            - Capacidade de resfriamento de 120 kW
- Todos os modelos com tubulação de aço inoxidável
- 1- modelo de bomba
- Modelos de 2 bombas para aplicações marítimas
- Variações disponíveis em gabinetes IP54 Rittal e Veda, e sem gabinete:
- HXL-M-120-N-S: IP00, 1 bomba
- HXM-M-120-N-S: IP00, 2 bombas
- HXL-R-120-N-S: IP54, gabinete Rittal, 1 bomba
- HXM-R-120-N-S: IP54, gabinete Rittal, tubulação de aço inoxidável, 2 bombas
- HXL-V-120-N-S: IP54, gabinete Veda, tubulação de aço inoxidável, 1 bomba
- HXM-V-120-N-S: IP54, gabinete Veda, tubulação de aço inoxidável, 2 bombas
 
- Faixa de potência:
- 380 – 440 V CA
 
- Potência de resfriamento:
- 0 – 120 kW
 
- Fluxo:
- 120 – 360 l/min
 
                    Trocador de calor líquido a líquido VACON®, 300 kW
                
                
                    
                
            - Capacidade de resfriamento de 300 kW
- Todos os modelos com tubulação de aço inoxidável
- 1- modelo de bomba
- Modelos de 2 bombas para aplicações marítimas
- Diferentes variações:
- HXL-M-300-N-S: IP00, 1 bomba
- HXM-M-300-N-S: IP00, 2 bombas
- HXL-R-300-N-S: IP54, gabinete Rittal, 1 bomba
- HXM-R-300-N-S: IP54, gabinete Rittal, 2 bombas
 
- Faixa de potência:
- 380 – 440 V CA
 
- Potência de resfriamento:
- 0 – 300 kW
 
- Fluxo:
- 360 – 900 l/min
 
                    Trocadores de calor líquido a ar VACON®, resfriadores a água
                
                
                    
                
            - Trocadores de calor líquido a ar com compressor de resfriamento
- Fabricados por Lauda Ultracool
- Gabinete IP54
- Vários modelos para diferentes capacidades de resfriamento e fluxo de líquido refrigerante
- Faixa de potência:
- 400 - 440 V CA/50 Hz
- 440 – 480 V CA/60 Hz
 
- Fluxo:
- UC-0030SP: 3,8 kW @ 35°C/3,3 kW @ 45°C – fluxo de líquido refrigerante: 20 l/min
- UC-0080SP: 13,7 kW @ 35°C /11,2 kW @ 45°C – fluxo de líquido refrigerante: 40 l/min
- UC-0140SP: 22,1 kW @ 35°C /18,3 kW @ 45°C – fluxo de líquido refrigerante: 80 l/min
- UC-0240SP: 41,8 kW @ 35°C /34,2 kW @ 45°C – fluxo de líquido refrigerante: 120 l/min
- UC-0400SP: 48,6 kW @ 35°C /- – fluxo de líquido refrigerante: 120 l/min
- UC-0800SP: 97,2 kW @ 35°C /- – fluxo de líquido refrigerante: 240 l/min
- UC-0500SP-E: -/43 kW @ 45°C – fluxo de líquido refrigerante: 120 l/min
- UC-0500SP-E: -/86 kW @ 45°C – fluxo de líquido refrigerante: 240 l/min