As extensões funcionais são opcionais que incrementam a flexibilidade de um conversor de frequência por meio da extensão de E/S e fornecendo interfaces dedicadas para uma ampla variedade de dispositivos de realimentação.
E/S de Uso Geral OC7C0
Esse opcional de E/S estende as entradas e saídas padrão integradas no drive.
Especificações principais
- 3 entradas digitais, com suporte à lógica PNP
- 2 saídas digitais, configuráveis, PNP, NPN, push-pull, faixa de pulso 0-100 kHz
- 2 entradas analógicas: 0/4 a 20 mA, 0 a 10 V CC, -10 a +10 V CC
- Sensores de temperatura: É possível conectar até 3 PT100s em série à entrada. PT1000, Ni1000 (A/B), KTY81, KTY82, KTY84
- 1 saída analógica: 0/4 a 20 mA

I/O and Relay Option OC7C1
Esse opcional de E/S oferece um grande número de entradas e saídas de controle.
- 6 entradas digitais, terminação única
- 2 saídas digitais, PNP configurável, NPN, push-pull
- 1 entrada de termistor isolada
- 2 entradas analógicas: -20/0 a +20 mA ou -10/0 a +10 V
- 1 saída analógica: 0 a 20 mA ou 0 a 10 V
- 3 saídas de relé
- 2 NA, NF
- 1 NA
- 250 V CA 3 A máx. (50/60 Hz)
- 24 V CC 2 A de carga resistiva

Relay Option OC7R0
Esse opcional de relé possibilita estender as funções de relé com 3 saídas de relés adicionais.
Especificações principais
- 2 saídas do relé NA/NF
- 1 saída do relé NA
- Carga máxima do terminal (CA-1): carga resistiva: 250 V CA, 2 A
- Carga do terminal máxima (CA-15): carga indutiva: 250 V CA, 0,2 A
- Carga do terminal máxima (CC-1): carga resistiva: 80 V CC, 2 A

Encoder/Resolver Option OC7M0
O Opcional de Encoder/Resolver suporta a conexão de vários dispositivos como realimentação ou referência de velocidade/posição.
Há suporte para os seguintes tipos de dispositivos:
- Encoders incrementais com 2 ou 3 canais (TTL, HTL, SinCos sem pulso zero)
- Saída de simulação do encoder TTL
- Encoders absolutos (SSI, EnDat, BiSS, Hiperface, Hiperface DSL)
- Resolvers
Dependendo do tipo de dispositivo, você pode conectar 1 ou 2 dispositivos. Até 2 sistemas de feedback podem ser conectados. Saiba mais em nosso guia de operação.

Temperature Measurement OC7T0
Use o opcional de medição de temperatura para medir e monitorar as temperaturas da aplicação ou para proteger o motor contra superaquecimento, monitorando a temperatura dos rolamentos do motor (2 pçs) e dos enrolamentos (3 pçs) do motor.
Especificações principais
- Entradas do sensor: 5 canais
- Conexão do sensor: 2 fios, 3 fios ou 4 fios
- Suporte do sensor: tipos Pt100, Pt1000, Ni1000, KTY
- Suporte para 2 Pt100 e 3 Pt100 em série no mesmo canal de medição
- Faixa de temperatura: -50 a 200 °C

Voltage Measurement OC7V0
Use o opcional de medição de tensão para medir as tensões senoidais CA ou CC. A opção mede as informações de tensão de linha, frequência e ângulo de tensão.
Especificações principais
- Entradas de medição: 2 canais, trifásico ou CC
- Conexão de medição: trifásico ou CC, terminais de parafuso
- Faixa de medição: 0 a 759 V CA ou 0 a 1.354 V CC
- Largura da banda de medição: CC–20 kHz
- Precisão de medição: ±0,5% do valor nominal

Produtos compatíveis
Conversor de frequência iC7-Automation |
Módulos de Sistema Refrigerados a Ar iC7-Automation |
Módulos de Sistema Refrigerados a Líquido iC7-Marine |
Módulos de Sistema Refrigerados a Líquido iC7-Hybrid |
|
| General Purpose I/O OC7C0 | X | X | x | |
| I/O and Relay Option OC7C1 | X | X | X | |
| Relay Option OC7R0 | X | X |
||
| Encoder/Resolver Option OC7M0 | X | X | ||
| Temperature Measurement OC7T0 | X | X | X | X |
| Medição de Tensão OC/V0 | X | X |
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|