• Visão geral
  • Documentos

Use filtros para otimizar o desempenho de harmônicas do sistema, garanta a proteção do motor ou opere com cabos não blindados. Os filtros suprimem as harmônicas para compensar os efeitos harmônicos do drive sobre outros equipamentos. Eles garantem a melhor confiabilidade e eficiência possíveis para conversores de frequência em configurações de sistema em que a qualidade da energia é uma alta prioridade. 

Para avaliar os requisitos de atenuação de harmônicas para seu sistema e encontrar as melhores soluções, use a ferramenta on-line MyDrive® Harmonics.

O filtro passivo e avançado de harmônicas proporciona desempenho otimizado para drives iC7, com capacidade nominal de até 480 A. Atenda aos mais altos requisitos de capacidade por meio do paralelismo. Este modelo oferece duas versões, para níveis de THDi de 10% e 5% ou melhores, respectivamente. A solução passiva de harmônicas fornece a melhor eficiência energética possível em aplicações de carga parcial, superando a maioria das soluções AFE.

Benefícios:

  • Suprime harmônicas para atender uma THDi de 10% ou 5%, ou melhor
  • Melhora a qualidade da energia para garantir disponibilidade máxima
  • Garante a conformidade com a IEEE 519-2022 quando instalado com um drive iC7
Advanced Harmonic Filter OF7P2

Esse filtro de onda senoidal fornece uma tensão de alimentação senoidal do motor entre fases. O filtro reduz o estresse no isolamento do motor e o ruído acústico de chaveamento proveniente do motor, além de permitir o uso de cabos de motor não blindados.

Benefícios:

  • Permite o uso de cabos de motor não blindados
    • Até 600 m de cabo não blindado
    • Até 300 m de cabos blindados
  • Reduz o estresse de isolamento do motor
  • Reduz as correntes do modo comum
  • Reduz o ruído de chaveamento acústico do motor
  • •Fornece proteção ótima para o motor
  • Reduz perdas no motor
Sine-wave Filter OF7S1

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Installation guide iC7 Advanced Harmonic Filter (AHF) English Multiple 18 abr., 2023 10.5 MB PDF
Installation guide iC7 Sine-wave Filter_OF7S1 English Multiple 20 abr., 2023 1.9 MB PDF