Veja a purga de ar sob uma nova perspectiva - purgador de ar com eficiência energética para sistemas de NH₃
O Danfoss Intelligent Purging System (IPS) é uma unidade de operação automática e independente que ajuda a remover gases não condensáveis de maneira segura e com eficiência energética. Isso ajuda a manter uma capacidade ideal de refrigeração e eficiência do sistema, permitindo que os profissionais atinjam o desempenho máximo do sistema.
Maximize o desempenho do sistema
- Resposta de purga automática a gases não condensáveis no sistema de refrigeração
- Monitoramento contínuo da pressão diferencial entre o refrigerante do sistema e o refrigerante do purgador
- Redução do consumo de energia da planta
- Funcionalidade de purga de 8 pontos
- A comunicação Modbus integrada permite o fácil compartilhamento de dados essenciais
- Carga de refrigerante do purgador inferior a 150 g de propano (R290)
- Refrigerante natural ecológico com baixo GWP e alta eficiência de purga - 7,5% de liberação de NH3
- Varredura e purga quando necessário
Fácil instalação e manutenção
- Design econômico com poucas interfaces de conexão mecânica e elétrica
- Minimiza o risco de vazamento graças ao sistema de resfriamento interno hermético
- A unidade autônoma plug and play facilita a instalação e o comissionamento - baixo risco de possíveis erros
- Não há necessidade de configurações avançadas
- Fácil de manusear com seu design compacto
- Desativação rápida e fácil da bomba antes da manutenção
Melhore a segurança operacional
- A purga eletrônica inteligente ajuda a reduzir o risco de liberação de refrigerante para o meio ambiente
- Não há necessidade de gerenciamento de óleo do sistema de amônia
- A unidade operacional autônoma funciona de forma independente da planta principal
- Fácil monitoramento dos dados de ciclos de purga anteriores com registro de operação
- Autodiagnóstico da operação da unidade e do sistema para desligamento em caso de mau funcionamento dos componentes do purgador de ar
- Funções de suporte do Advance Bubbler incluídas
- O suporte do LLS 4000 aumenta o nível de proteção do sistema

Sistema de purga inteligente
Com seu design compacto, fácil instalação e funcionalidade de purga automática, o novo Danfoss IPS ajuda a melhorar a segurança operacional, a eficiência e a relação custo-benefício dos sistemas de refrigeração industrial.
Videos
Vídeos com o gerente de produtos de purgadores de ar



Estudos de caso

O purgador de ar inteligente IPS 8 da Danfoss reduz os custos de energia com o máximo desempenho do sistema na cervejaria OB Beer
Como a principal empresa de cerveja da Coreia, a OB Beer é responsável por mais de 80% das exportações de cerveja da Coreia, com mais de 24 tipos de cerveja exportados para mais de 24 países em todo o mundo. Fundada em 1933, a OB Beer produz cerveja de alta qualidade em três principais cervejarias. Recentemente, a empresa substituiu seu purgador de ar manual purgador de ar manual em suas cervejarias pelo inteligente Danfoss IPS 8, que agora proporciona custos de energia mais baixos, mantendo o máximo desempenho do sistema.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Detecção de gás para refrigeração industrialA próxima geração de detectores de gás da Danfoss é baseada em uma plataforma digital que entrega opções múltiplas de integração e comunicação para maior confiabilidade operacional, fácil calibração e eficiência de manutenção, efetividade de custos e conformidade regulatória.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas piloto para ICS Flexline™A extensa gama de válvulas piloto Danfoss inclui: Válvula piloto de pressão constante, tipo CVP; válvula piloto de pressão diferencial, tipo CVPP; válvula piloto operada à pressão com conexão de pressão de referência, tipo CVC; válvula piloto de pressão constante operada eletronicamente, tipo CVE; válvula piloto solenoide, tipo EVM (NF); válvula piloto solenoide, tipo EVM (NO); corpo, tipo CVH para válvulas piloto, para montagem em linhas piloto externas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ com flangesA ICV com flanges está disponível em cinco tamanhos: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e ICV 65 PM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™Plataforma de produtos SVL Flexline™ projetada para atender aos requisitos de refrigeração industrial. A linha cobre cinco funções diferentes com apenas dois modelos de válvulas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas 50-65 da ICF Flexline™A estação de válvulas ICF oferece economias de tempo, espaço e dinheiro em comparação a soluções de controle que utilizam componentes convencionais. A estação de válvulas ICF incorpora diversas funções em um corpo de controle.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Installation guide | Blind flange for IPS8 | English | Multiple | 13 mar., 2020 | 504.9 KB | |
Installation guide | Bubbler for IPS - 084H5070 | English | Multiple | 05 set., 2024 | 839.9 KB | |
Case story | Case Story - Danfoss Air Purger IPS | English | South Korea | 3.2 MB | ||
Case story | Danfoss semi-welded plate evaporator and air purger applications at the automated cold storage Miratorg | English | Multiple | 01 jun., 2021 | 3.1 MB | |
User guide | Intelligent Purging System (IPS 8) Ammonia | English | Multiple | 26 mar., 2025 | 10.3 MB | |
User guide | Intelligent Purging System (IPS 8) Ammonia | English | Multiple | 26 mar., 2025 | 9.4 MB | |
Installation guide | IPS 8 extension module | 080G5040, type MCX08M2 | English | Multiple | 11 abr., 2025 | 1.1 MB | |
Case story | IPS case study - Agri Norcold | Ukrainian | Ukraine | 26 ago., 2021 | 866.6 KB | |
Case story | IPS case study - Agri Norcold | Arabic (AE); Bulgarian; Czech; Danish; German; Greek (modern); English; Spanish, Castilian; Estonian; Persian; Finnish; French; Irish; Hebrew (modern); Hindi; Croatian; Hungarian; Indonesian; Icelandic; Italian; Japanese; Kazakh; Korean; Lithuanian; Latvian; Macedonian; Norwegian Bokmål; Dutch, Flemish; Polish; Portuguese; Romanian, Moldavian, Moldovan; Russian; Slovak; Slovenian; Serbian (RS); Swedish; Tamil; Thai; Turkish; Ukrainian; Vietnamese; Chinese (CN) | Multiple | 02 mar., 2020 | 1.6 MB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Swedish | Sweden | 06 nov., 2019 | 477.5 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Danish | Denmark | 14 nov., 2019 | 474.0 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | German | Germany | 31 out., 2019 | 888.7 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Polish | Poland | 06 abr., 2020 | 411.6 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | French | France | 03 mar., 2020 | 487.4 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | English | Multiple | 09 mai., 2025 | 1.1 MB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Finnish | Finland | 06 nov., 2019 | 471.3 KB | |
Installation guide | Restrictor for IPS8 | English | Multiple | 13 mar., 2020 | 1.3 MB |