Reduza custos de operação na refrigeração de telecomunicações e economize até 250 W por hora*
BD250GH.2/BD350GH com 48 V CC para refrigeração de bateria de telecomunicações.
Em áreas que dependem de energia de bateria por até 16 horas por dia, fique tranquilo de que os compressores BD sempre refrigerarão sua bateria a 25°C, otimizando sua vida útil. Garanta o seu sinal e economize nos custos de manutenção e substituição.
Com o consumo da bateria sendo um grande problema, os compressores BD permitirão que você:
- Use um compressor de corrente contínua energeticamente eficiente com um alto COP.
- Construa um sistema de refrigeração que pode operar com baterias, células solares e turbinas eólicas, sem a necessidade de conversão para corrente alternada (CA).
- Simplifique o design do sistema em geral e garanta o máximo desempenho.
*Comparado a outras soluções que dependem de CA e conversão de 230 V CA.

Folheto técnico
Faça o download do folheto técnico do compressor de corrente contínua BD250GH.2 R134a
Vantagens do produto e benefícios para o cliente
| Funções... | ... que reduzem o custo total do sistema para você: |
|
|
| Funções... | ... que reduzem o consumo de energia para você |
|
|
| Funções... | ... que reduzem os custos de manutenção na sua aplicação: |
|
|
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.

COMPASS
O COMPASS é um programa de software que ajuda você a encontrar a melhor alternativa da Danfoss para compressores para substituição. O objetivo do COMPASS é fornecer uma comparação direta entre os produtos da Danfoss e os da concorrência.
Evitar falsificações

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à sua empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.