R290 & R600a: Compressores de isobutano e propano Danfoss - produzidos para aplicações de refrigeração comercial leve
Utilizando uma tecnologia altamente confiável, a Danfoss oferece um excepcional compressor ecológico que utiliza propano como refrigerante.
Produzido para as principais aplicações no mercado, abrangendo de 80/800W LBP a 100/180W HBP em 220V, nossas mais recentes adições do compressor de hidrocarboneto estão disponíveis em várias gamas de produtos. Oferecem uma ampla faixa de capacidades de refrigeração, especialmente a temperaturas de evaporação baixas e muito baixas (-45 °C/-49 °F) e são a escolha perfeita para quem procura uma solução ecológica. A Danfoss também sugere alguns modelos CC que usam hidrocarbonetos.
Recursos e benefícios
Loja completa para soluções de hidrocarboneto
Soluções com eficiência energética e altamente confiáveis economizam custos de funcionamento
Vasta gama projetada de 80 a 800W LBP e de 100 a 1900W HBP
Guia passo a passo
Um guia passo a passo para manutenção de compressores para R600a / R290.
Please visit our model selection tool to select an appropriate compressor for your application and refrigerant.
Software
A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.
O COMPASS é um programa que ajuda você a encontrar a melhor alternativa da Danfoss para compressores de substituição. O objetivo do COMPASS é fornecer uma comparação direta entre os produtos da concorrência e os da Danfoss.
Evitar falsificações
Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Os produtos falsificados prejudicam o nome da sua empresa e o da nossa companhia. Por isso, estamos fazendo todo o possível para lutar contra as falsificações. Leia mais sobre como se assegurar de que o produto que você está comprando é genuíno da Danfoss.