Scrolls da Danfoss: Ampla oferta para aplicações comerciais otimizadas
Os compressores scroll das séries H e S da Danfoss são utilizados a mais de 10 anos em unidades HVAC com R410A. Com um envelope de aplicações muito amplo, são adequados para diversas aplicações como rooftops, chillers ou refrigeração de processos, reduzindo o número de itens mantidos em referência e no inventário. Os Scrolls com IDVs da Danfoss acompanham um limite operacional ainda mais amplo para maior flexibilidade em designs de sistemas para uma ampla faixa de aplicações.
Nova tecnologia implementada em 2016: Scrolls da Danfoss com IDVs - DCJ (7,5-10 T), DSH (7,5-40 T)
Recursos e benefícios
-
Uma ampla linha com amplo espectro de aplicações que atende a diversas aplicações
-
A inovadora tecnologia IDV melhora ainda mais a eficiência de carga parcial com custos de redesign mínimos
-
Trazendo um novo nível de robustez do compressor e confiabilidade do sistema
-
Configurações do manifold com alta confiabilidade para modulações em estágios
Características revolucionárias para maior confiabilidade do sistema
Um novo nível de robustez do compressor e confiabilidade do sistema:
- Válvulas de descarga intermediária Reduzir a carga em peças mecânicas na partida, proporcionar operação mais segura a altas temperaturas de condensação e evaporação, e contribuir com o melhor gerenciamento de líquidos
- Revestimento da superfície no rolamento de encosto e rolamentos do polímero: Melhora a robustez do compressor em condições de baixa lubrificação (partida)
- Tubo equalizador: Mantém um nível seguro de óleo em carga parcial nas configurações tipo Manifold
- Proteção de temperatura de descarga integrada*: Impede a operação fora dos limites de funcionamento
- Válvula de retenção integrada*: Diminui a migração de refrigerantes do lado de alta pressão para o lado de baixa pressão após a parada do compressor
- Caminho do fluxo de gás modificado (snorkel) e rolamento inferior vedado: Melhora as capacidades de partida inundada e a robustez em geral do compressor contra golpes líquidos. A válvula de ventilação reversa adicional em DSH 090 a DSH 184 previne danos por rotação inversa em caso de conexões de fase incorretas. Na plataforma grande (DSH 240 a 485), é monitorada pela placa eletrônica.

Performance incomparável do compressor na montagem tipo manifold
15-120TR por circuito
Hoje, quase 90% de todos os sistemas de ar-condicionado comerciais scroll usam compressores manifold.
Os compressores em configurações manifold oferecem:
- Flexibilidade em estágios
- Alta eficiência de carga parcial
- Melhor tempo de funcionamento
- Baixos custos aplicados
- Níveis de ruído mais baixos
Dominando os projetos de manifold ao longo dos anos, a Danfoss aborda os desafios complexos que os nossos clientes enfrentam durante a expansão das capacidades de seu sistema ao usar vários compressores scroll.
Nossas operações seguras de compressor, com design de tubulação estática e dinâmica do manifold, oferecem o melhor desempenho da classe em condições de carga parcial e total. Cada um dos grandes compressores Danfoss é equipado com um conector de equalização de óleo e um visor de óleo, estando pronto para uso em configurações simples, tandem ou trio, sem custo adicional.
As configurações manifold da Danfoss oferecem uma maior capacidade de modulação. As nossas configurações regulares e irregulares do Manifold até 120TR em um circuito oferecem ampla modulação de capacidade em estágios. Por exemplo, um sistema com seis compressores do Manifold em dois circuitos oferece modulação de capacidade de 17% a 100%. Isso permite maior eficiência de carga parcial em comparação com a tecnologia de compressor parafuso em um sistema com capacidade equivalente. A tecnologia IDV da Danfoss, implementada na faixa entre 7,5 e 40 toneladas dos Scrolls DSH e Scrolls inverter da Danfoss, aumenta ainda mais a eficiência energética em condições de carga parcial.
Mecanicamente, o nível de ruído também é significativamente mais baixo do que tecnologias alternativas de compressão em maiores capacidades.

Scrolls com IDVs da Danfoss proporcionam ganho de eficiência para o sistema.
Testes de laboratório demonstram um ganho de eficiência de 7% - conteúdo em Inglês

Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|
Software
A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.

COMPASS
O COMPASS é um programa de software que ajuda você a encontrar a melhor alternativa da Danfoss para compressores para substituição. O objetivo do COMPASS é fornecer uma comparação direta entre os produtos da Danfoss e os da concorrência.

Vídeos
Evitar falsificações
Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à sua empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.