Em baixa temperatura ambiente pode ser difícil conseguir ignição rápida dos queimadores de óleo. Como solução criamos a EBI4, uma série de unidades de ignição de alto desempenho para aumentar a potência de ignição em baixas temperaturas.
A série EBI4 de unidades de ignição atende a uma ampla gama de queimadores residenciais e comerciais leves, a gás ou óleo. Essas unidades estão estabelecendo novos padrões para a moderna ignição de queimadores de óleo e gás, o que as torna valiosas sucessoras da já bem conhecida série Danfoss EBI.
De acordo com as diretivas RoHs e WEEE - EMC conforme EN 55014-1 e EN 5514-2.
Recursos e benefícios
Alto desempenho de ignição sob tensão.
4 a 10% menos consumo de óleo devido à redução de fuligem.
Extremamente robusto contra sobrecarga térmica.

Como trocar a unidade de ignição?
Siga os passos no vídeo de instruções para trocar a unidade de ignição com segurança.
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|
Ferramentas e aplicativos
Ferramentas de software